Lineer motorlar
Hassas lineer hareket
Belimo lineer damper motorları 60, 100, 200 ve 300 mm strok uzunluğuna sahip ve aç-kapa, yüzer kontrollü veya oransal versiyonlarıyla mevcuttur. 50 N ile 450 N arasındaki tam motor kuvveti; kanatlı damper, difüzör, pelet brülörü gibi çeşitli uygulamalar ve lineer hareket gerektiren her alan için idealdir. Örneğin, ofis, otel, hastane, okul, üniversite ve veri merkezi gibi hizmet binalarındaki iklimlendirme üniteleri ve fan coil ünitelerinin damperlerini Belimo motorlarıyla kontrol etmek oldukça kolaydır.
Daha fazla verimlilik
Etkili kaydırma ve çekme
Belimo'nun patentli motor kontrolü sayesinde tutma pozisyonundaki akım tüketimi ciddi oranda azaltılabilir.
Ürün portföyü
Belimo yangın damperi motorlarını kullanmak için 8 neden
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konnektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir).
- Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz.
- Fonksiyon testi; Belimo test edilmiş kalite anlamına gelir.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
Ödün vermeden iyi besleme havası kalitesi
Belimo'nun damper motorları - VDI 6022 Bölüm 1/SWKI VA 104-01 hijyen yönergesine uygun olarak test edilmiştir
Hava damperleri için motorlarımız, VDI 6022 Bölüm 1/SWKI VA 104-01 - havalandırma ve iç hava kalitesi gerekliliklerine uygun olarak test edilmiştir. Bu standart, insanların sağlığını korumaya odaklanarak havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve üniteleri için kapsamlı hijyen gerekliliklerini belirtir.
Bu standartta belirtilen hijyen önlemlerinin asgari amacı, hava kalitesinin klima santralleri veya sistemleri tarafından bozulmamasını ve besleme havasının sağlığa yararlı olmasını sağlamaktır.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo lineer motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Her uygulama için doğru motor
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Sonuç olarak enerji tasarrufu ve daha az güç tüketimi
Mimarlar
Odak noktanız yaratıcılık ve işlevselliktir. Binalar tasarlıyorsunuz ve sorumluluğunuz, binaların tasarımının yanı sıra fonksiyonel, teknik ve ekonomik planlamasıdır. Belimo lineer motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- Piyasadaki en iyi çözüm olan CH serisi, ilave koruyucu muhafazasız şekilde IP66 versiyonu olarak da mevcuttur
- Her uygulama için doğru motor
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Piyasa standardını tanımlayan istikrarlı kablo bağlantısı çözümü
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo lineer motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- 50 N ile 450 N arsında değişen kapsamlı ürün portföyü ve 300 mm'ye kadar strok uzunluğu
- Piyasadaki en iyi çözüm olan CH serisi, ilave koruyucu muhafazasız şekilde IP66 versiyonu olarak da mevcuttur
- Her uygulama için doğru motor
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo lineer motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- 50 N ile 450 N arsında değişen kapsamlı ürün portföyü ve 300 mm'ye kadar strok uzunluğu
- Piyasadaki en iyi çözüm olan CH serisi, ilave koruyucu muhafazasız şekilde IP66 versiyonu olarak da mevcuttur
- Her uygulama için doğru motor
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Montaj sırasında daha fazla esneklik için strok yolunu ayarlamaya yarayan mekanik tahditler
- Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
Uzman bayiler
Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Belimo lineer motorların avantajları:
- 50 N ile 450 N arsında değişen kapsamlı ürün portföyü ve 300 mm'ye kadar strok uzunluğu
- Toz ve suya karşı koruma için IP54
- Piyasadaki en iyi çözüm olan CH serisi, ilave koruyucu muhafazasız şekilde IP66 versiyonu olarak da mevcuttur
- Her uygulama için doğru motor
- Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo lineer motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- 50 N ile 450 N arsında değişen kapsamlı ürün portföyü ve 300 mm'ye kadar strok uzunluğu
- Piyasadaki en iyi çözüm olan CH serisi, ilave koruyucu muhafazasız şekilde IP66 versiyonu olarak da mevcuttur
- Her uygulama için doğru motor
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır
- Montaj sırasında daha fazla esneklik için strok yolunu ayarlamaya yarayan mekanik tahditler
- Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo lineer motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- 50 N ile 450 N arsında değişen kapsamlı ürün portföyü ve 300 mm'ye kadar strok uzunluğu
- Piyasadaki en iyi çözüm olan CH serisi, ilave koruyucu muhafazasız şekilde IP66 versiyonu olarak da mevcuttur
- Her uygulama için doğru motor
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır
- Montaj sırasında daha fazla esneklik için strok yolunu ayarlamaya yarayan mekanik tahditler
- Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
- 5 yıl garanti
Tesis yöneticileri / Bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo lineer motorların avantajları:
- 50 N ile 450 N arsında değişen kapsamlı ürün portföyü ve 300 mm'ye kadar strok uzunluğu
- Toz ve suya karşı koruma için IP54
- CH serisi, ilave koruyucu muhafazasız şekilde IP66 versiyonu olarak da mevcuttur
- Piyasa standardını tanımlayan istikrarlı kablo bağlantısı çözümü
- Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır
- Montaj sırasında daha fazla esneklik için strok yolunu ayarlamaya yarayan mekanik tahditler
- Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin