Lineære aktuatorer
Nøyaktig lineær bevegelse
Belimo lineære spjeldmotorer er tilgjengelig med slaglengder på 60, 100, 200 eller 300 mm og som åpne-lukke, 3-punkts eller modulerende. Det fulle skyvekraft-området fra 50 N til 450 N er ideelt for et stort antall applikasjoner som f.eks. bladspjeld, diffusorer, pelletsbrennere og andre steder man har behov for lineær bevegelse. For eksempel er det lett å benytte Belimo aktuatorer til styring av spjeld i luftbehandlingssystemer og fan-coil-enheter i yrkesbygninger som kontorer, hoteller, sykehus, skoler, universiteter og datasentre.
Økt effektivitet
Effektivt skyv og trekk
Strømforbruket i holdestillingen reduseres mye takket være Belimos patenterte motorstyring.
Produktutvalg
8 grunner til å bruke spjeldmotorer fra Belimo
Kundespesifikke produkter
Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir kundespesifikke løsninger stadig viktigere. Vi bygger den aktuatoren du trenger – med kabellengde, kontaktplugg og konfigurasjon spesifisert av deg.
- Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg.
- Merking av produktet med din kundeinformasjon (f.eks. hvor aktuatoren skal installeres i bygningen).
- Forskjellige monteringsalternativer (tilpasset din installasjonssituasjon lokalt).
- Stort utvalg av elektrisk og mekanisk tilbehør.
- Vi tar oss av parameterinnstillingen for deg (f.eks. justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere).
- Funksjonstest, fordi Belimo står for testet kvalitet.
Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.
God tilluftkvalitet uten kompromiss
Spjeldmotorer fra Belimo – testet i henhold til hygienedirektivet VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01
Våre aktuatorer for luftspjeld er testet i henhold til kravene i hygienedirektivet VDI 6022 del 1 / SWKI VA 104-01 – ventilasjon og innendørs luftkvalitet. Denne standarden spesifiserer omfattende hygienekrav for ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og -enheter, med fokus på å beskytte menneskers helse.
Minimumsformålet for hygienetiltakene som er fastsatt i denne standarden, er å sikre at luftkvaliteten ikke forringes av luftbehandlingsenheter eller systemer og at tilluften er bra for helsen.
- Kundefordeler
- Programvare/plug-ins
Hovedentreprenører/investorer
Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktig for deg. Lineære aktuatorer fra Belimo tilbyr:
- Maksimum energieffektivitet i hvileposisjon ved bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Kvalitet testet gjennom 40 år
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Nøyaktige aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonssystemet
- Redusert strømforbruk og energibesparelser som resultat
Arkitekter
Ditt fokus er på kreativitet og funksjonalitet. Du lager bygningskonsepter og er ansvarlig for design og funksjonell teknisk og økonomisk planlegging av bygninger. Lineære aktuatorer fra Belimo tilbyr:
- Maksimum energieffektivitet i hvileposisjon ved bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- CH-serien er den flateste løsningen på markedet og fås også som en IP66-versjon uten ekstra beskyttelseskapsling
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Nøyaktige aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonssystemet
- Konsistente kablingsløsninger som definerer markedsstandarden
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-systemer er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Lineære aktuatorer fra Belimo tilbyr:
- Maksimum energieffektivitet i hvileposisjon ved bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Omfattende produktutvalg fra 50 N til 450 N og slaglengde opp til 300 mm
- CH-serien er den flateste løsningen på markedet og fås også som en IP66-versjon uten ekstra beskyttelseskapsling
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Nøyaktige aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonssystemet
- Betjeningselementer, som f.eks. låsbar trykknapp for girutkobling, forenkler arbeidet på anlegget
Systemintegratorer
Din oppgave er å konstruere driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr på en optimal måte. Målet ditt er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Lineære aktuatorer fra Belimo tilbyr:
- Maksimum energieffektivitet i hvileposisjon ved bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Omfattende produktutvalg fra 50 N til 450 N og slaglengde opp til 300 mm
- CH-serien er den flateste løsningen på markedet og fås også som en IP66-versjon uten ekstra beskyttelseskapsling
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Nøyaktige aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonssystemet
- Mekaniske endestoppere for justering av slagbanen gir mer fleksibilitet under montering
- Betjeningselementer, som f.eks. låsbar trykknapp for girutkobling, forenkler arbeidet på anlegget
Spesialistgrossister
Kundene dine forventer rask tilgjengelighet, enkelt utvalg og korte leveringstider for produktene du tilbyr. Du krever rask og enkel tilgang til informasjon samt omfattende teknisk støtte fra dine leverandører. Lineære aktuatorer fra Belimo tilbyr:
- Omfattende produktutvalg fra 50 N til 450 N og slaglengde opp til 300 mm
- IP54 for beskyttelse mot støv og vann
- CH-serien er den flateste løsningen på markedet og fås også som en IP66-versjon uten ekstra beskyttelseskapsling
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Aktuatorer med klemmetilkoblinger muliggjør retrofitløsninger
Installatører/bygningsingeniører
Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Lineære aktuatorer fra Belimo tilbyr:
- Maksimum energieffektivitet i hvileposisjon ved bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Omfattende produktutvalg fra 50 N til 450 N og slaglengde opp til 300 mm
- CH-serien er den flateste løsningen på markedet og fås også som en IP66-versjon uten ekstra beskyttelseskapsling
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Nøyaktige aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonssystemet
- Aktuatorer med klemmetilkoblinger muliggjør retrofitløsninger
- Mekaniske endestoppere for justering av slagbanen gir mer fleksibilitet under montering
- Betjeningselementer, som f.eks. låsbar trykknapp for girutkobling, forenkler arbeidet på anlegget
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er en konstant utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Lineære aktuatorer fra Belimo tilbyr:
- Maksimum energieffektivitet i hvileposisjon ved bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Omfattende produktutvalg fra 50 N til 450 N og slaglengde opp til 300 mm
- CH-serien er den flateste løsningen på markedet og fås også som en IP66-versjon uten ekstra beskyttelseskapsling
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Nøyaktige aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonssystemet
- Aktuatorer med klemmetilkoblinger muliggjør retrofitløsninger
- Mekaniske endestoppere for justering av slagbanen gir mer fleksibilitet under montering
- Betjeningselementer, som f.eks. låsbar trykknapp for girutkobling, forenkler arbeidet på anlegget
- 5 års garanti
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger med tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og transparente systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Lineære aktuatorer fra Belimo tilbyr:
- Omfattende produktutvalg fra 50 N til 450 N og slaglengde opp til 300 mm
- IP54 for beskyttelse mot støv og vann
- CH-serien fås også som en IP66-versjon uten ekstra beskyttelseskapsling
- Konsistente kablingsløsninger som definerer markedsstandarden
- Aktuatorer med klemmetilkoblinger muliggjør retrofitløsninger
- Mekaniske endestoppere for justering av slagbanen gir mer fleksibilitet under montering
- Betjeningselementer, som f.eks. låsbar trykknapp for girutkobling, forenkler arbeidet på anlegget
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
Belimo RetroFIT+-appen
Belimo RetroFIT+-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).
Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.
-
Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktøy ZTH EU
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.