Γραμμικοί ενεργοποιητές
Ακριβής γραμμική κίνηση
Οι γραμμικοί κινητήρες διαφραγμάτων της Belimo διατίθενται με μήκη διαδρομής 60, 100, 200 ή 300 mm και ανοιχτό/κλείσιμο, 3 σημείων ή μεταβλητής ικανότητας. Το πλήρες εύρος της δύναμης ενεργοποίησης από 50 N έως 450 N είναι ιδανικό για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών όπως διαφράγματα με κλαπέ, διαχυτές, καυστήρες πέλλετ και οπουδήποτε απαιτείται γραμμική κίνηση. Για παράδειγμα, ο έλεγχος των διαφραγμάτων σε μονάδες κλιματισμού και fan coil σε κτίρια κοινής ωφέλειας όπως γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια και κέντρα δεδομένων με κινητήρες Belimo είναι εύκολο να εφαρμοστεί.
Αυξημένη αποδοτικότητα
Αποτελεσματική ολίσθηση και έλξη
Χάρη στον κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έλεγχο κινητήρα της Belimo, η κατανάλωση ρεύματος στη θέση συγκράτησης μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
Σειρά προϊόντων
8 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε κινητήρες διαφραγμάτων από την Belimo
Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε.
- Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο ενεργοποιητής στο κτίριο).
- Διάφορες επιλογές τοποθέτησης (προσαρμοσμένες στις συνθήκες της εγκατάστασής σας επιτόπου).
- Ευρεία σειρά ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων.
- Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου).
- Δοκιμή λειτουργίας, επειδή η Belimo αντιπροσωπεύει τη δοκιμασμένη ποιότητα.
Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.
Καλή ποιότητα αέρα τροφοδοσίας χωρίς συμβιβασμούς
Κινητήρας διαφράγματος από τη Belimo – ελεγμένος σύμφωνα με την οδηγία περί υγιεινής VDI 6022 μέρος 1/SWKI VA 104-01
Οι κινητήρες μας για διαφράγματα αέρα ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγιεινής VDI 6022 μέρος 1/SWKI VA 104-01 – αερισμός και ποιότητα εσωτερικού αέρα. Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ολοκληρωμένες απαιτήσεις υγιεινής για τα συστήματα αερισμού και κλιματισμού και τις συσκευές, εστιάζοντας στην προστασία της υγείας των ανθρώπων.
Ο ελάχιστος στόχος που ορίζεται από τα μέτρα υγιεινής που αναφέρονται σε αυτό το πρότυπο είναι ότι θα διασφαλιστεί η μη υποβάθμιση της ποιότητας αέρα από τις κλιματιστικές μονάδες ή τα συστήματα και ότι ο αέρας τροφοδοσίας θα είναι ωφέλιμος για την υγεία.
- Πλεονεκτήματα πελατών
- Λογισμικό / Πρόσθετα
Γενικοί εργολάβοι / επενδυτές
Επικεντρώνεστε στην κερδοφορία των κτιρίων. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος επένδυσης, αλλά και το κόστος κατά τη συνεχή λειτουργία/εξυπηρέτηση. Η βιωσιμότητα και η διαφάνεια κόστους είναι σημαντικά για εσάς. Οι γραμμικοί κινητήρες από την Belimo προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Δοκιμασμένη ποιότητα για πάνω από 40 χρόνια
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος και εξοικονόμηση ενέργειας ως αποτέλεσμα
Αρχιτέκτονες
Επικεντρώνεστε στη δημιουργικότητα και στη λειτουργικότητα. Σχεδιάζετε τα κτίρια και είστε υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον λειτουργικό, τεχνικό και οικονομικό προγραμματισμό των κτιρίων. Οι γραμμικοί κινητήρες από την Belimo προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Η σειρά CH αποτελεί την πιο επίπεδη λύση στην αγορά και διατίθεται επίσης ως έκδοση IP66 χωρίς πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Συνεπής λύση καλωδίωσης που καθορίζει τα πρότυπα της αγοράς
Σύμβουλοι μηχανικοί
Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Οι γραμμικοί κινητήρες από την Belimo προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων από 50 N έως 450 N και μήκος διαδρομής έως 300 mm
- Η σειρά CH αποτελεί την πιο επίπεδη λύση στην αγορά και διατίθεται επίσης ως έκδοση IP66 χωρίς πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Οι γραμμικοί κινητήρες από την Belimo προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων από 50 N έως 450 N και μήκος διαδρομής έως 300 mm
- Η σειρά CH αποτελεί την πιο επίπεδη λύση στην αγορά και διατίθεται επίσης ως έκδοση IP66 χωρίς πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Μηχανικά τελικά στοπ για τη ρύθμιση της διαδρομής για πρόσθετη ευελιξία κατά την εγκατάσταση
- Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
Ειδικοί χονδρέμποροι
Για τους πελάτες σας βασίζεστε στην υψηλή διαθεσιμότητα, την εύκολη επιλογή και τους σύντομους χρόνους παράδοσης των προϊόντων που προσφέρετε. Απαιτείτε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη από τους προμηθευτές σας. Οι γραμμικοί κινητήρες από την Belimo προσφέρουν:
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων από 50 N έως 450 N και μήκος διαδρομής έως 300 mm
- IP54 για προστασία από σκόνη και νερό
- Η σειρά CH αποτελεί την πιο επίπεδη λύση στην αγορά και διατίθεται επίσης ως έκδοση IP66 χωρίς πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Οι κινητήρες με συνδέσεις ακροδεκτών διευκολύνουν τις λύσεις αντικατάστασης
Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων
Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη τοποθέτηση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπουν να τηρήσετε το σφιχτό σας χρονοδιάγραμμα. Οι γραμμικοί κινητήρες από την Belimo προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων από 50 N έως 450 N και μήκος διαδρομής έως 300 mm
- Η σειρά CH αποτελεί την πιο επίπεδη λύση στην αγορά και διατίθεται επίσης ως έκδοση IP66 χωρίς πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Οι κινητήρες με συνδέσεις ακροδεκτών διευκολύνουν τις λύσεις αντικατάστασης
- Μηχανικά τελικά στοπ για τη ρύθμιση της διαδρομής για πρόσθετη ευελιξία κατά την εγκατάσταση
- Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι γραμμικοί κινητήρες από την Belimo προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων από 50 N έως 450 N και μήκος διαδρομής έως 300 mm
- Η σειρά CH αποτελεί την πιο επίπεδη λύση στην αγορά και διατίθεται επίσης ως έκδοση IP66 χωρίς πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Οι κινητήρες με συνδέσεις ακροδεκτών διευκολύνουν τις λύσεις αντικατάστασης
- Μηχανικά τελικά στοπ για τη ρύθμιση της διαδρομής για πρόσθετη ευελιξία κατά την εγκατάσταση
- Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
- 5 χρόνια εγγύηση
Διαχειριστές εγκαταστάσεων / συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Οι γραμμικοί κινητήρες από την Belimo προσφέρουν:
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων από 50 N έως 450 N και μήκος διαδρομής έως 300 mm
- IP54 για προστασία από σκόνη και νερό
- Η σειρά CH διατίθεται επίσης ως έκδοση IP66 χωρίς πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα
- Συνεπής λύση καλωδίωσης που καθορίζει τα πρότυπα της αγοράς
- Οι κινητήρες με συνδέσεις ακροδεκτών διευκολύνουν τις λύσεις αντικατάστασης
- Μηχανικά τελικά στοπ για τη ρύθμιση της διαδρομής για πρόσθετη ευελιξία κατά την εγκατάσταση
- Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Με το Belimo RetroFIT+ App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.
-
Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
Εργαλείο σέρβις ZTH EU
Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.
Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.
Πρόσθετο BIM για Autodesk Revit
Μοντέλα δεδομένων 3D με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του προσθέτου BIM
Αυτό το πρόσθετο σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μια βάση δεδομένων και μετά να τα προσθέτετε στο έργο κατασκευής μοντέλου πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα με drag & drop. Όλοι οι χρήστες BIM έχουν έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με διαρθρωμένο και ταξινομημένο τρόπο στη μορφή Revit MEP.