Lineaire aandrijvingen
Precieze lineaire beweging
Belimo lineaire klepaandrijvingen zijn beschikbaar met slaglengtes van 60, 100, 200 of 300 mm en open-dicht, 3-punts of modulerend. Het volledige regelkrachtbereik van 50 N tot 450 N is ideaal voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals klepbladen, diffusors, pelletbranders en overal waar lineaire bewegingen nodig zijn. Zo is het regelen van kleppen in airconditioningstoestellen en ventilatorconvectoren in utiliteitsgebouwen zoals kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen, universiteiten en rekencentra met aandrijvingen van Belimo eenvoudig te implementeren.
Verhoogd rendement
Efficiënt schuiven en trekken
Dankzij de gepatenteerde motorbesturing van Belimo kan het stroomverbruik in de houdstand sterk worden gereduceerd.
Assortiment
Acht redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken
1. Voor elke HVAC-toepassing de juiste aandrijving
2. Energie-efficiënte motorisering
3. Compromisloze veiligheid
4. Het juiste product op het juiste moment
5. Eenvoudige, universele installatie
6. Klaar voor de toekomst
7. Snelle en eenvoudige retrofitting
8. Zwitserse kwaliteit van Belimo sinds 1975
Customized products
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters).
- Functietest, want Belimo staat voor beproefde kwaliteit.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
Compromisloze hoge kwaliteit van toevoerlucht
Luchtklepaandrijvingen van Belimo – getest conform de hygiënerichtlijn VDI 6022 deel 1/SWKI VA 104-01
Onze aandrijvingen voor luchtkleppen zijn getest overeenkomstig de vereisten van de hygiënerichtlijn VDI 6022 deel 1/SWKI VA 104-01 – ventilatie en binnenluchtkwaliteit. Deze norm stelt veelvuldige vereisten aan de hygiëne van ventilatie- en airconditioningsinstallaties en de daartoe behorende toestellen, met de nadruk op de bescherming van de menselijke gezondheid.
De minimale doelstelling van de hygiënische maatregelen die in deze norm worden vastgelegd bestaat erin te garanderen dat de luchtkwaliteit niet negatief wordt beïnvloed door de luchtbehandelingsinstallaties of --systemen, en dat de toevoerlucht de gezondheid ten goede komt.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Lineaire aandrijvingen van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Energiebesparingen dankzij gereduceerd verbruik
Architecten
Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan. Lineaire aandrijvingen van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- De CH-reeks is de platste toepassing op de markt en is ook verkrijgbaar als IP66-versie zonder extra beschermingsbehuizing
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Consistente bekabelingsoplossing die de marktstandaard bepaalt
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Lineaire aandrijvingen van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Uitgebreid assortiment van 50 N tot 450 N en slaglengte tot 300 mm
- De CH-reeks is de platste toepassing op de markt en is ook verkrijgbaar als IP66-versie zonder extra beschermingsbehuizing
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Bedieningselementen, zoals de vergrendelbare drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Lineaire aandrijvingen van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Uitgebreid assortiment van 50 N tot 450 N en slaglengte tot 300 mm
- De CH-reeks is de platste toepassing op de markt en is ook verkrijgbaar als IP66-versie zonder extra beschermingsbehuizing
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Mechanische aanslagen om het slagtraject te verstellen voor een flexibelere montage
- Bedieningselementen, zoals de vergrendelbare drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Lineaire aandrijvingen van Belimo bieden:
- Uitgebreid assortiment van 50 N tot 450 N en slaglengte tot 300 mm
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
- De CH-reeks is de platste toepassing op de markt en is ook verkrijgbaar als IP66-versie zonder extra beschermingsbehuizing
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofitoplossingen
Installateurs/installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Lineaire aandrijvingen van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Uitgebreid assortiment van 50 N tot 450 N en slaglengte tot 300 mm
- De CH-reeks is de platste toepassing op de markt en is ook verkrijgbaar als IP66-versie zonder extra beschermingsbehuizing
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofitoplossingen
- Mechanische aanslagen om het slagtraject te verstellen voor een flexibelere montage
- Bedieningselementen, zoals de vergrendelbare drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Lineaire aandrijvingen van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Uitgebreid assortiment van 50 N tot 450 N en slaglengte tot 300 mm
- De CH-reeks is de platste toepassing op de markt en is ook verkrijgbaar als IP66-versie zonder extra beschermingsbehuizing
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofitoplossingen
- Mechanische aanslagen om het slagtraject te verstellen voor een flexibelere montage
- Bedieningselementen, zoals de vergrendelbare drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
- 5 jaar garantie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Lineaire aandrijvingen van Belimo bieden:
- Uitgebreid assortiment van 50 N tot 450 N en slaglengte tot 300 mm
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
- De CH-reeks is ook verkrijgbaar als IP66-versie zonder extra beschermingsbehuizing
- Consistente bekabelingsoplossing die de marktstandaard bepaalt
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofitoplossingen
- Mechanische aanslagen om het slagtraject te verstellen voor een flexibelere montage
- Bedieningselementen, zoals de vergrendelbare drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Belimo RetroFIT+-app
Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina