Belimo Energy Valve™ for Fan Coil Unit's
Vad är en fläktkonvektor?
En fläktkonvektor värmer eller kyler luften i ett utrymme. En inbyggd fläkt suger in luften i fläktkonvektorn och genom en värmeväxlare för temperaturkonditionering. Luften lämnar fläktkonvektorn antingen svalare eller varmare än innan. Fläktkonvektorer har vanligtvis ett kylvattenbatteri för kylning och antingen ett varmvattenbatteri eller ett elektriskt element för uppvärmning. I kommersiella applikationer varierar styrningen av fläktkonvektorer mycket, från en termostat som bara öppnar och stänger en ventil, till DDC-styrda enheter som oändligt varierar luftvolymer och modulerar ventiler.
Schematisk beskrivning
Figuren visar schemat för en typisk applikation i ett rum med två fläktkonvektorer, där var och en innehåller en Belimo Energy Valve™ som hanterar den värmeeffekt som levereras till fläktkonvektorn. Användningen av Energy Valve ger följande fördelar:
- Dynamisk hydraulisk balansering (under alla lastförhållanden) av vattenflödet som uppnås med den tryckoberoende reglerventilen
- Genom att använda ventilläget för varje Energy Valve™ i en byggnad kan pumphastigheterna optimeras för att generera precis det tryck som behövs.
- Fullständig insyn i systemet (volymflöde, temperaturer, kylnings-/värmeavgivning, ...) med data som registreras i Energy Valve, eller i Belimo Cloud om enheten är molnansluten
Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu
Lär dig hur Energy Valve förbättrar din fläktkonvektorenhet

Vanliga problem med fläktkonvektorer och varför du bör välja Belimo Energy Valve™

En fläktkonvektorenhet driftsätts med följande värden: Dimensionerat vattenflöde är inställt på 0,11 l/s med inkommande luft på 23 °C. Eftersom systemet är dynamiskt så ökar trycket i systemet efter en kort tid på grund av ändringar på andra platser i det hydroniska systemet. I denna specifika fläktkonvektor har tryckökningen orsakat att flödet ökar, vilket orsakar för högt flöde i fläktkonvektorn, vilket i sin tur sänker delta T och reducerar värmeöverföringseffektiviteten.
Som ett resultat kan en boende tycka att luftflödet är besvärligt och ställer därför ner fläkthastigheten. När temperaturen i utrymmet stiger försöker regulatorn öppna ventilen ännu mer tills luften helt enkelt inte kan avlägsna mer energi från värmeväxlaren. Detta resulterar i att returvattentemperaturen blir lägre än förväntat. När vattnet strömmar för snabbt för luftflödet leder det till problem med lågt delta T, vilket påverkar inte bara den här enheten, utan sänker centralanläggningens kapacitet. Dessutom är det höga flödet en signifikant förbrukningspunkt för pumparna, när flödet nu är 0,14 l/s.



TVi har samma fläktkonvektor som fungerar som förväntat; dimensionerat vattenflöde är inställt på 0,11 l/s med inkommande luft på 23 °C. Även nu ger systemet en tryckökning på grund av ändringar på andra platser. Den elektroniska flödesmätaren i Energy Valve känner av flödesökningen innan rumsgivaren kan registrera en temperaturökning, och stänger ventilen aningen för att undvika att mättnadszonen nås.
Om fläktkonvektorn körs med låg fläkthastighet igen. När rumstemperaturen stiger skickar regulatorn en styrsignal till ventilen för att öppna ännu mer. Det skulle resultera i att luften inte kan avlägsna mer energi från värmeväxlaren. Energiventilens integrerade Delta-T Manager känner av den sjunkande delta T och åsidosätter den här styrsignalen, vilket gör att ventilen inte öppnas mer och eliminerar situationen med för högt flöde.
Energy Valve mäter kontinuerligt flödet och beräknar ifall den behöver kompensera eller inte, baserat både på inkommande styrsignalen och börvärdet från Delta-T Manager. Delta-T Manager har saktat ned vattnet för att säkerställa att vattenflödet är optimalt för den luftvolym som användaren har ställt in. Detta sparar pumpenergi och optimerar systemet permanent.


Framgångshistoria: 5 stjärnor för energieffektivitet vid Marriott Hotel Al Jaddaf i Dubai
Hotellkedjan Marriott öppnade sin hotellupplevelse den 15 januari 2014 i Dubai, UAE.
Med sin enastående design och idealiska läge i Al Jaddaf erbjuder detta 5-stjärniga hotell en mängd genomtänkta bekvämligheter.
Dessa inkluderar fullständigt automatiserade, lyxiga gästrum och sviter som uppmuntrar till avslappning, med lyxiga sängkläder, badrum i marmor, höghastighetsinternet och platt-TV, med utsikt över horisonten i Dubai. Hotellet erbjuder 352 lyxiga gästrum och 128 hotellägenheter.
Produkterna från Belimo kunde användas på ett effektivt sätt och möjliggör ett hållbart och underhållsfritt system.
-
Referens – Marriott Hotel «Al Jaddaf», UAE
(pdf -
2,12 MB)