Strona główna
  • Strony Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Strony Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Strona główna
belimo_3-Fan-Coil-Unit_1920x350px


Klimakonwektor wentylatorowy

  1. Strona główna
  2. Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM)
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ for Fan Coil Unit's

Co to jest klimakonwektor wentylatorowy?

Klimakonwektor wentylatorowy służy do ogrzewania lub chłodzenia powietrza w pomieszczeniu. W celu utrzymywania żądanej temperatury, wbudowany wentylator wymusza przepływ powietrza przez wymiennik ciepła. Powietrze wypływające z klimakonwektora wentylatorowego jest schłodzone albo ogrzane. Klimakonwektory wentylatorowe są z reguły wyposażone w chłodnicę wodną oraz nagrzewnicę wodną albo elektryczną. W zastosowaniach komercyjnych występuje duża różnorodność rodzajów sterowania klimakonwektorami wentylatorowymi, od termostatu otwierającego i zamykającego zawór po sterowniki DDC, które płynnie regulują przepływ powietrza i położenie zaworów.

fan-coil-unit

Schemat

Na ilustracji przedstawiono schemat typowego zastosowania w pomieszczeniu z dwoma klimakonwektorami wentylatorowymi, z których każdy jest wyposażony w zawór Belimo Energy Valve™ regulujący moc cieplną dostarczaną do wymiennika. Zastosowanie zaworów EV daje następujące korzyści:

  • Dynamiczna kompensacja hydrauliczna przepływu wody (dla dowolnego obciążenia) zapewniana przez zawór regulacyjny z przepływem niezależnym od ciśnienia.
  • Ze względu na fizyczne rozmieszczenie zaworów Energy Valve™ w budynku można zoptymalizować prędkość pompy, tak aby zapewniać ciśnienie dokładnie dostosowane do wymagań urządzenia końcowego.
  • Pełna przejrzystość informacji o pracy instalacji (przepływ objętościowy, temperatury, moc chłodnicza/grzewcza itp.) z rejestrowaniem danych w zaworze EV lub opcjonalnie w Chmurze Belimo.
fan-coil-application-single-room-ev


Zamów nowy zawór Belimo Energy Valve™ już teraz

Dowiedz się, w jaki sposób Energy Valve może zwiększyć sprawność klimakonwektora wentylatorowego





Energy Valve
Kup teraz




Problemy najczęściej występujące w instalacjach z klimakonwektorami wentylatorowymi oraz dlaczego warto wybrać zawór Belimo Energy Valve™

W celu zapewnienia optymalnej wymiany ciepła oraz komfortu w pomieszczeniach przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności energetycznej, klimakonwektory wentylatorowe wymagają odpowiedniej regulacji przepływu powietrza oraz przepływu wody. Producenci klimakonwektorów wentylatorowych często publikują tylko wymagania dla warunków maksymalnego obciążenia. Brakuje wtedy informacji o optymalnym natężeniu przepływu wody, gdy przepływ powietrza jest regulowany przez użytkownika lub regulator DDC. Gdy są używane zawory z przepływem zależnym od ciśnienia, fluktuacje różnicy ciśneń w instalacji hydraulicznej wpływają na natężenie przepływu w klimakonwektorze wentylatorowym, a tym samym na ilość energii cieplnej dostarczanej do pomieszczenia.
Dzięki kompensacji hydraulicznej zostaje wyeliminowany wzajemny wpływ odbiorników. Kompensacja hydrauliczna jest wykonywana automatycznie w każdym punkcie pracy. Zmiany różnicy ciśnień skutkują tylko minimalnymi zmianami natężenia przepływu.

Dynamic Balancing of a Fan Coil Unit


Klimakonwektor wentylatorowy pracuje w instalacji o następujących wartościach projektowych: natężenie przepływu 0,11 l/s przy temperaturze powietrza wpływającego 23°C. Po krótkim czasie warunki pracy instalacji zmieniają się dynamicznie, dlatego na skutek w innych miejscach instalacji rośnie ciśnienie w instalacji. W omawianym klimakonwektorze wentylatorowym na skutek wzrostu ciśnienia zwiększył się przepływ. Nadmierne natężenie przepływu skutkuje zmniejszeniem różnicy temperatur na wymienniku oraz spadkiem efektywności wymiany ciepła.

W rezultacie użytkownik pomieszczenia mógł uznać, że przepływ powietrza jest uciążliwy i ręcznie ustawić małą prędkość wentylatora, a wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu regulator zwiększa otwarcie zaworu, aż do takiego stopnia, że powietrze nie może odbierać więcej energii z wymiennika ciepła. W skutek tego, temperatura wody powrotnej staje się wyższa od zakładanej. Za duży przepływ wody w stosunku do przepływu powietrza to typowe warunki skutkujące zbyt małą różnicą temperatur na wymienniku. Ma to wpływ nie tylko na to urządzenie, lecz także zmniejsza wydajność centralnej instalacji, a nadmierny przepływ wody wynoszący obecnie 0,14 l/s oznacza, że pompy niepotrzebnie zużywają energię.



Fan Coil Unit at Design Operation    Fan Coil Unit with valve overflowing
Taki sam klimakonwektor wentylatorowy pracuje zgodnie z oczekiwaniami, w następujących warunkach: projektowe natężenie przepływu 0,11 l/s +/10% przy temperaturze powietrza wpływającego 23°C. Nawet przy wzroście ciśnienia z 2 bar do 3 bar występuje tylko minimalny wzrost natężenia przepływu. Niedokładności regulacji przepływu zostały znacznie zmniejszone, co przekłada się na pewne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, jednak nie w takim stopniu, jak przy zastosowaniu zaworu z regulatorem elektronicznym. Ręczne regulowanie prędkości wentylatora nadal zmniejsza efektywność wymiany ciepła, co skutkuje zbyt małą różnicą temperatur na wymienniku oraz nieodpowiednią temperaturą powietrza.

Fan Coil Unit at Design Operation

Taki sam klimakonwektor wentylatorowy pracuje zgodnie z oczekiwaniami, w następujących warunkach: projektowe natężenie przepływu 0,11 l/s przy temperaturze powietrza wpływającego 23°C. Analogicznie na skutek zmian w innych miejscach instalacji następuje wzrost ciśnienia. Elektroniczny przepływomierz w zaworze EV wykrywa zmianę natężenia przepływu zanim czujnik pomieszczeniowy zarejestruje wzrost temperatury i umożliwia lekkie domknięcie zaworu, aby wymiennik nie pracował w strefie nasycenia.

Jeśli w klimakonwektorze ponownie włączono by małą prędkość wentylatora, wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu regulator zwiększa otwarcie zaworu, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której powietrze nie może odbierać więcej energii z wymiennika ciepła. Funkcja Delta-T Manager zintegrowana z zaworem EV wykrywa malejącą różnicę temperatur na wymienniku i dostosowuje sygnał nastawczy, nie pozwalając na dalsze otwieranie zaworu i zapobiegając w ten sposób nadmiernemu przepływowi.

Zawór EV stale mierzy natężenie przepływu i na podstawie sygnału nastawczego oraz nastawy funkcji Delta-T Manager oblicza, czy przepływ musi być kompensowany. Funkcja Delta-T Manager zmniejszyła przepływ wody, aby zapewnić optymalne przenoszenie ciepła przy ręcznie ustawionej prędkości wentylatora. Dzięki temu zmniejsza ilość energii zużywanej przez pompy oraz zapewnia optymalną pracę instalacji przez cały czas.



Fan Coil Unit without water overflow
Dzięki wentylatorom z łatwymi do sterowania silnikami EC/DC, klimakonwektory wentylatorowe stanowią jedną z najbardziej energooszczędnych metod klimatyzowania pomieszczeń. Regulowanie prędkości wentylatora w zależności od położenia zaworu jest kwestią dyskusyjną. Zawór EV skonfigurowany do regulacji mocy zapewnia całkowicie liniową charakterystykę. Oznacza to, że prędkość wentylatora można bezpośrednio powiązać z kątem otwarcia zaworu, umożliwiając znaczne uproszczenie procesu regulacji.

Fan Coil Unit with delta T-optimised valve flow

Historka sukcesu: 5 gwiazdek za efektywność energetyczną w hotelu Marriott Al Jaddaf w Dubaju

PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

15 stycznia 2014 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich otwarto hotel należący do sieci Marriott.
Ten 5-gwiazdkowy hotel, o wspaniałej konstrukcji i doskonałej lokalizacji w Al Jaddaf, oferuje mnóstwo przemyślanych udogodnień.

Obejmują one w pełni zautomatyzowane pokoje gościnne i apartamenty typu deluxe, które zachęcają do relaksu, z luksusową pościelą, marmurowymi łazienkami, szybkim Internetem i telewizorem z płaskim ekranem oraz widokiem na panoramę Dubaju. Hotel oferuje 352 luksusowych pokoi gościnnych i 128 apartamentów.

Produkty firmy Belimo zostały skutecznie wdrożone i umożliwiły zrealizowanie zrównoważonego i bezobsługowego systemu.

  • Referencje – Marriott Hotel «Al Jaddaf», ZEA (pdf - 2,12 MB)

Zamów Belimo Energy Valve™ w naszym sklepie internetowym

  • Kup teraz

Więcej informacji o zaworze Belimo Energy Valve™

  • Więcej informacji

The Belimo Energy Valve™ in other HVAC Applications

  • Czytaj więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Zmiana ustawień prywatności
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Szwajcaria)