Inicio
  • Sitios web Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sitios web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Inicio
belimo_3-Fan-Coil-Unit_1920x350px


Unidad Fancoil

  1. Inicio
  2. Belimo Energy Valve™ y medidor de energía térmica
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ for Fan Coil Unit's

¿Qué es una unidad fancoil (FCU)?

Una unidad fancoil (FCU) calienta o refrigera el aire en el interior de un ambiente. Un ventilador integrado aspira el aire en la FCU y lo guía a través del intercambiador de calor para el acondicionamiento de la temperatura. El aire sale de la FCU más frío o más caliente que antes. Las FCU cuentan por lo general con una bobina de agua fría para la refrigeración y con una bobina de agua caliente o un elemento eléctrico para la calefacción. En aplicaciones comerciales, el control de unidades fancoil varía considerablemente, desde un termostato que simplemente abre y cierra una válvula, hasta unidades controladas con DDC que varían de forma ilimitada los caudales de aire y modulan las válvulas.

fan-coil-unit

Esquema

La figura muestra el esquema de una aplicación típica en una sala con dos fancoils, cada una de ellas con una Belimo Energy Valve™, encargadas de la gestión de la potencia térmica suministrada a la fancoil. El uso de válvulas EV ofrece las siguientes ventajas:

  • Equilibrado hidráulico dinámico (en cualquier condición de carga) del caudal de agua alcanzado mediante la válvula de control independiente de la presión
  • Utilizando las posiciones físicas de las Energy Valves™ de un edificio, puede optimizarse la velocidad de la bomba para proporcionar solo la presión suficiente para satisfacer la unidad de indexación.
  • Transparencia total del sistema (caudal, temperaturas, salida de frío/calor, etc.) mediante el registro de datos en la EV o, de forma opcional, en la nube de Belimo
fan-coil-application-single-room-ev


Pida ahora la nueva Belimo Energy Valve™

Conozca cómo la Energy Valve mejora su unidad fancoil





Energy Valve
Compre ahora




Problemas comunes con las unidades tipo fancoil y por qué debería elegir la Belimo Energy Valve™

Para un óptimo intercambio de calor y confort para los ocupantes, manteniendo la eficiencia energética, es necesario un control óptimo de los caudales de aire y los caudales de agua para las unidades fancoil. No obstante, a menudo los fabricantes de unidades fancoil publican únicamente los requisitos de caudal para las condiciones de carga máxima. Se desconoce el caudal de agua óptimo cuando el ocupante o el controlador DDC (Direct Digital Control) ajustan los caudales de aire. Además, cuando se utilizan válvulas que no son independientes de la presión, la fluctuación de la presión diferencial en el sistema hidráulico afecta al caudal que pasa por la unidad fancoil y, por tanto, a la energía térmica suministrada al ambiente.
El equilibrado dinámico elimina la influencia recíproca con varios consumidores. El equilibrado dinámico se lleva a cabo automáticamente en cada punto de funcionamiento. Los cambios en la presión diferencial provocan cambios mínimos en el caudal.

Dynamic Balancing of a Fan Coil Unit


Una unidad fancoil se pone en marcha con los siguientes valores: el caudal de agua de diseño está ajustado a 0,11 l/s (0,029 GPM) y la temperatura del aire que entra en la unidad es de 23 °C (73 °F). Dado que el sistema es dinámico transcurrido un breve periodo de tiempo, la presión en el sistema aumenta debido a los cambios en otras ubicaciones del sistema hidrónico. En esta unidad fancoil específica, el aumento de la presión ha provocado que aumente el caudal, dando como resultado un exceso de caudal en la unidad fancoil y provocando, en consecuencia, la disminución del Delta T y la disminución de la eficiencia de la transferencia de calor.

Como resultado, es posible que un ocupante en el espacio considere molesto el caudal de aire y ajuste manualmente la velocidad del ventilador a un nivel bajo; al aumentar las temperaturas del ambiente, el controlador abre más la válvula hasta que simplemente el aire no es capaz de retirar más energía del intercambiador de calor. Esto provoca que la temperatura del agua de retorno sea inferior a la esperada. Con un caudal de agua demasiado rápido para el caudal de aire, tenemos una fórmula clásica para el bajo delta T; este no solo afecta a esta unidad, sino que reduce la capacidad de la planta central, y el exceso de caudal es considerable en el punto de consumo de las bombas con un caudal actual de 0,14 l/s (0,037 GPM).



Fan Coil Unit at Design Operation    Fan Coil Unit with valve overflowing
Tenemos la misma unidad fancoil con el funcionamiento esperado, el caudal de agua de diseño está ajustado a 0,11 l/s +/10 % [0,029 GPM], y la temperatura del aire de entrada es de 23 °C [73 °F]. Incluso si la presión aumenta de 2 bar a 3 bar, el caudal apenas aumenta. La inexactitud del caudal mejora considerablemente ofreciendo algunos ahorros en la planta, pero no es tan precisa como una válvula electrónica. Los ajustes de la velocidad del ventilador por parte del usuario siguen afectando al intercambio de calor óptimo, lo que tendrá como resultado un bajo delta T y unas condiciones deficientes fuera de la bobina.

Fan Coil Unit at Design Operation

Se dispone de la misma unidad fancoil con el funcionamiento esperado: el caudal de agua de diseño está ajustado a 0,11 l/s [0,029 GPM], y la temperatura del aire de entrada es de 23 °C [73 °F]. De nuevo, el sistema proporciona un aumento de la presión debido a los cambios en otras ubicaciones. El caudalímetro electrónico en la EV detecta el aumento del caudal antes de que el sensor de ambiente pueda registrar un aumento de la temperatura del ambiente y permite a la válvula cerrarse ligeramente para evitar alcanzar la zona de saturación.

Si la unidad fancoil se ha mantenido a una velocidad baja del ventilador de nuevo, con el aumento de las temperaturas del ambiente, el controlador abre más la válvula, lo que provoca que el aire no sea capaz de retirar más energía del intercambiador de calor. El gestor del Delta-T fijado en la EV detecta la disminución del delta T, anula la señal de control y no permite que la válvula siga abriéndose, lo que elimina la condición de exceso de caudal.

La EV mide continuamente el caudal y calcula si es necesaria o no una compensación sobre la base de la entrada de la señal de control y el punto de consigna del gestor del Delta-T. El gestor del Delta-T ha reducido la velocidad del agua para garantizar que el intercambiador de calor esté en un estado óptimo para el caudal de aire ajustado por el usuario. Esto ahorra energía de bombeo y mantiene el sistema optimizado de forma permanente.



Fan Coil Unit without water overflow
En la era de los ventiladores EC/DC de control sencillo, las unidades fancoil de caudal de aire variable representan uno de los métodos más eficientes desde el punto de vista energético, para climatizar el aire de un ambiente. No obstante, el control de la velocidad del ventilador en contraposición a la posición de la válvula es cuestión de debate. La Energy Valve, cuando está configurada para el control de potencia, ofrece una respuesta completamente lineal, lo que significa que las velocidades de ventilador pueden vincularse directamente a la salida de la válvula, simplificando drásticamente el proceso de control.

Fan Coil Unit with delta T-optimised valve flow

Historia de éxito: 5 estrellas a la eficiencia energética en el Hotel Marriott Al Jaddaf en Dubái

PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

La cadena de hoteles Marriott comenzó su experiencia hotelera el 15 de enero de 2014 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Con su brillante diseño y su perfecta ubicación en Al Jaddaf, este hotel de 5 estrellas tiene un gran número de comodidades y servicios bien pensados.

Algunos de ellos son habitaciones de lujo totalmente automatizadas y suites que fomentan la relajación, con ropa de cama de lujo, baños de mármol, Internet de alta velocidad y televisores de pantalla plana, que también ofrecen vistas del paisaje de Dubái. El hotel ofrece 352 habitaciones de lujo y 128 apartamentos.

Los productos Belimo podrían implementarse de manera eficiente y permitir un sistema sostenible y libre de mantenimiento.

  • Referencia – Marriott Hotel «Al Jaddaf», EAU (pdf - 2,12 MB)

Realice el pedido de la Belimo Energy Valve™ en nuestra tienda en línea

  • Compre ahora

Más acerca de la Energy Valve™ de Belimo

  • Más información

The Belimo Energy Valve™ in other HVAC Applications

  • Más información

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)