Senzori de țeavă
Hidraulica HVAC - încălzire, ventilație și aer condiționat - mina de aur în cadrul proiectelor de renovare a clădirilor.
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa de pierdere de energie la sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Distribuție
- Fluctuațiile de presiune în distribuție facilitează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați aici modurile în care vă putem ajuta:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Inovație pentru liniște sufletească
Reacție rapidă
Debitmetrele Belimo utilizează măsurarea debitului cu ultrasunete pentru a permite măsurarea precisă și repetabilă a debitului în orice aplicație. Măsurarea fiabilă a debitului joacă un rol important în maximizarea eficienței sistemelor HVAC și în economisirea energiei.
Gama de produse
Depășirea provocărilor în măsurarea conținutului de glicol
Adăugarea de glicol este cea mai comună metodă de protecție a sistemelor HVAC cu apă, expuse la temperaturi de îngheț. Adăugarea de glicol scade punctul de îngheț și crește punctul de fierbere. Acest lucru are o influență semnificativă asupra vâscozității, densității și capacității termice a sistemelor HVAC.
Determinarea debitului/energiei termice fără a lua în considerare temperatura apei și concentrația de glicol ar putea duce la erori de măsurare. Citirea insuficientă sau inexactă a valorii temperaturii apei poate denatura coeficientul de căldură cu până la 18%. Concentrația inexactă sau necunoscuta a glicolului poate duce la abateri de până la 30% din debitul volumetric.
Produse specifice clienților
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Noi construim senzorul de care aveți nevoie - cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs. La cerere, montăm senzorul pe o vană și creăm un ansamblu premontat format din țevi, racorduri și multe altele.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montare (adaptate la situația lucrărilor de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei).
- Ansamblu prefabricat complet și testat (de exemplu, integritatea etanșării) cu componente alese de dvs.
- Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
- Povești de succes
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Senzorii de țeavă Belimo oferă:
- O gamă largă pentru toate cerințele conexe aplicațiilor de ventilație sau hidraulice, precum și lucrărilor de înlocuire
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Calitatea recunoscută Belimo
- Excelent raport calitate-preț
- Amortizare rapidă
- Garanție de 5 ani
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Lucrați cu cele mai moderne metode și folosiți date de la furnizori/producători pentru planificarea dvs. Senzorii de țeavă Belimo oferă:
- Compatibilitatea cu toate sistemele obișnuite de automatizare a clădirilor (BAS) facilitează utilizarea în orice aplicație HVAC
- Date BIM și fișiere STEP în selectorul Belimo VDI
- Acces la datele aplicației pentru integrarea în secvențele de control BAS, datorită protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus
- Materiale robuste de înaltă calitate
- Conformitate cu cerințele IP65 și de certificare UL
- Garanție de 5 ani
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Senzorii de țeavă Belimo oferă:
- Compatibilitate perfectă cu toate sistemele obișnuite de automatizare și de control al clădirilor (BACS)
- Cablare și parametrizarea reduse
- Gamă completă de echipamente de câmp incluzând senzori pentru măsurarea temperaturii, umidității, presiunii, debitului, concentrației de CO2 și a compușilor organici volatili (VOC) în cadrul aplicațiilor pentru aer, apă, sau la exterior
- Servicii și suport de înaltă calitate
- Testarea fără instrumente a punctelor de date pentru punerea în funcțiune în mod eficient.
- Termene mici de livrare
- Materiale robuste de înaltă calitate
- Garanție de 5 ani
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră. Senzorii de țeavă Belimo oferă:
- Selectarea și instalarea rapidă și ușoară a produselor datorită gamei noastre de produse optimizate
- Termene de livrare și rute scurte
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Senzorii de țeavă Belimo oferă:
- Suport pentru montaj detașabil și clemă cu arc pentru montare ușoară
- Intervale de măsurare selectabile la fața locului
- Cablare și parametrizare reduse datorită protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Senzorii de țeavă Belimo oferă:
- Design unic, cu capac snap-on, care permite instalarea rapidă și punerea în funcțiune ușoară, precum și protecție conform IP65
- Acces la datele aplicației prin intermediul protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus, precum și cablare și parametrizare reduse
- Valori de măsurare fiabile și precise
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Senzorii de țeavă Belimo oferă:
- Înlocuire rapidă și ușoară în combinație cu aplicația Belimo Retrofit App
- Design unic, cu capac snap-on, care permite instalarea rapidă și punerea în funcțiune ușoară, precum și protecție conform IP65
- Conexiuni modulare cu șuruburi care permit diverse configurații de montare și de cablare pentru o asamblare și instalare flexibile
- Valori de măsurare fiabile și precise
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.