Αισθητήρια σωλήνα
Υδρονικά HVAC – ό,τι πολυτιμότερο για έργα ανακαίνισης κτιρίων.
Ο έξυπνος έλεγχος των ψυκτικών φορτίων, των θερμικών φορτίων και των φορτίων εξαερισμού έχει μεγάλη επίδραση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι το κύκλωμα θέρμανσης και ψυχρού νερού, δηλαδή τα υδρονικά συστήματα ενός κτιρίου.
Παραγωγή
- Η μηδενική απώλεια ενέργειας με μηδενικό φορτίο μειώνει το λειτουργικό κόστος.
- Η αξιοπιστία του σχεδιασμού είναι το πρώτο βήμα για βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.
Διανομή
- Οι διακυμάνσεις πίεσης στη διανομή οδηγούν σε χαμηλότερη έξοδο ισχύος.
- Κάνουν αισθητή τη ροή της ενέργειας.
Ζώνη
- Έλεγχος ζώνης βάσει ζήτησης.
Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Καινοτομία για να είστε ήσυχοι
Γρήγορη αντίδραση
Οι ενσωματωμένοι μετρητές ροής της Belimo χρησιμοποιούν την υπερηχητική μέτρηση ροής για να επιτρέπουν ακριβή και επαναλαμβανόμενη μέτρηση ροής σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Η αξιόπιστη μέτρηση της ροής παίζει σημαντικό ρόλο στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων HVAC και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Σειρά προϊόντων
Αντιμετώπιση των προκλήσεων στη μέτρηση της περιεκτικότητας σε γλυκόλη
Η προσθήκη γλυκόλης είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος για την προστασία των συστημάτων HVAC με βάση το νερό που εκτίθενται σε θερμοκρασίες παγετού. Η προσθήκη γλυκόλης μειώνει το σημείο πήξης, το οποίο αυξάνει επίσης το σημείο βρασμού. Αυτό επηρεάζει σημαντικά το ιξώδες, την πυκνότητα και τη θερμοχωρητικότητα των συστημάτων HVAC.
Ο προσδιορισμός της ροής/θερμικής ενέργειας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία του νερού και η συγκέντρωση της γλυκόλης μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα μέτρησης. Ανεπαρκείς ή αναξιόπιστες τιμές μέτρησης της θερμοκρασίας του νερού θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τον συντελεστή θερμότητας έως και 18%. Ανακριβείς ή άγνωστες συνθέσεις νερού γλυκόλης μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις έως και 30% της ογκομετρικής ροής.
Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε το αισθητήριο που χρειάζεστε – με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε. Κατόπιν αιτήματος, τοποθετούμε το αισθητήριο σε μια βαλβίδα και δημιουργούμε μια προ-στερεωμένη διάταξη από εξαρτήματα σωλήνων, συνδέσεις και πολλά άλλα.
- Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο ενεργοποιητής στο κτίριο).
- Διάφορες επιλογές τοποθέτησης (προσαρμοσμένες στις συνθήκες της εγκατάστασής σας επιτόπου).
- Ευρεία σειρά ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων.
- Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου).
- Πλήρως προκατασκευασμένη και δοκιμασμένη διάταξη (π.χ. ακεραιότητα στεγανοποίησης) με εξαρτήματα της επιλογής σας.
- Δοκιμή λειτουργίας, επειδή η Belimo αντιπροσωπεύει τη δοκιμασμένη ποιότητα.
Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.
- Πλεονεκτήματα πελατών
- Λογισμικό / Πρόσθετα
- Ιστορίες επιτυχίας
Γενικοί εργολάβοι / επενδυτές
Επικεντρώνεστε στην κερδοφορία των κτιρίων. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος επένδυσης, αλλά και το κόστος κατά τη συνεχή λειτουργία/εξυπηρέτηση. Η βιωσιμότητα και η διαφάνεια κόστους είναι σημαντικά για εσάς. Αισθητήρια σωλήνων Belimo προσφέρουν:
- Ευρεία επιλογή για όλες τις απαιτήσεις σε εφαρμογές εξαερισμού ή νερού, καθώς και για αντικατάσταση
- Μικρούς χρόνους παράδοσης
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Γνωστή υψηλή ποιότητα Belimo
- Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης
- Γρήγορη απόσβεση
- 5 χρόνια εγγύηση
Σύμβουλοι μηχανικοί
Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον προγραμματισμό σας.Οι αισθητήρες σωλήνων της Belimo προσφέρουν:
- Συμβατότητα με όλα τα κοινά συστήματα κτιριακού αυτοματισμού (BAS), καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση σε οποιαδήποτε εφαρμογή HVAC
- Δεδομένα BIM και αρχεία STEP στον επιλογέα Belimo VDI
- Πρόσβαση σε δεδομένα εφαρμογής για ενσωμάτωση σε ακολουθίες ελέγχου BAS χάρη στα πρωτόκολλα επικοινωνίας BACnet και Modbus
- Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά υλικά
- Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις IP65 και πιστοποίηση UL
- 5 χρόνια εγγύηση
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Αισθητήρια σωλήνων Belimo προσφέρουν:
- Απρόσκοπτη συμβατότητα με όλα τα κοινά συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS)
- Μειωμένη ενσυρμάτωση και παραμετροποίηση
- Πλήρης σειρά λύσεων σε επίπεδο πεδίου με αισθητήρες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της πίεσης, της ροής, του CO2 και των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) σε εφαρμογές σε σωλήνες, κανάλια και εξωτερικούς χώρους
- Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πρώτης κατηγορίας
- Δοκιμή σημείων δεδομένων χωρίς εργαλεία για μια αποτελεσματική φάση θέσης σε λειτουργία.
- Μικρούς χρόνους παράδοσης
- Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά υλικά
- 5 χρόνια εγγύηση
Ειδικοί χονδρέμποροι
Για τους πελάτες σας βασίζεστε στην υψηλή διαθεσιμότητα, την εύκολη επιλογή και τους σύντομους χρόνους παράδοσης των προϊόντων που προσφέρετε. Απαιτείτε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη από τους προμηθευτές σας. Αισθητήρια σωλήνων Belimo προσφέρουν:
- Γρήγορη και εύκολη επιλογή και εγκατάσταση προϊόντων χάρη στη βελτιστοποιημένη σειρά προϊόντων μας
- Σύντομους χρόνους παράδοσης και διαδρομές
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη μετά την πώληση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- 5 χρόνια εγγύηση
Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων
Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη τοποθέτηση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπουν να τηρήσετε το σφιχτό σας χρονοδιάγραμμα. Αισθητήρια σωλήνων Belimo προσφέρουν:
- Αφαιρούμενη πλάκα τοποθέτησης και κλιπ ελατηρίου για εύκολη τοποθέτηση
- Εύρος μέτρησης επιλέξιμο επιτόπου
- Μειωμένη ενσυρμάτωση και παραμετροποίηση χάρη στα πρωτόκολλα επικοινωνίας BACnet και Modbus
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Αισθητήρια σωλήνων Belimo προσφέρουν:
- Μοναδικό σχεδιασμό με κουμπωτό καπάκι, που επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη θέση σε λειτουργία, καθώς και προστασία σύμφωνα με το πρότυπο IP65
- Πρόσβαση σε δεδομένα εφαρμογής μέσω των πρωτοκόλλων επικοινωνίας BACnet και Modbus και μειωμένη ενσυρμάτωση και παραμετροποίηση
- Αξιόπιστες και ακριβείς τιμές μέτρησης
- Μικρούς χρόνους παράδοσης
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- 5 χρόνια εγγύηση
Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Αισθητήρια σωλήνων Belimo προσφέρουν:
- Γρήγορη και εύκολη μετασκευή σε συνδυασμό με την εφαρμογή Belimo Retrofit
- Μοναδικό σχεδιασμό με κουμπωτό καπάκι, που επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη θέση σε λειτουργία, καθώς και προστασία σύμφωνα με το πρότυπο IP65
- Αρθρωτές βιδωτές συνδέσεις που επιτρέπουν διάφορες διαμορφώσεις τοποθέτησης και καλωδίων για ευέλικτη συναρμολόγηση και εγκατάσταση
- Αξιόπιστες και ακριβείς τιμές μέτρησης
- Μικρούς χρόνους παράδοσης
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- 5 χρόνια εγγύηση
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Το Belimo RetroFIT+ App σάς προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να βρείτε την τέλεια αντικατάσταση για τους ξεπερασμένους ή ελαττωματικούς κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρες της Belimo και για πολλούς άλλους πόρους εξοπλισμού.
Είτε αφορά εφαρμογές αερισμού ή νερού, για εκμοντερνισμό ή αντικατάσταση του συστήματός σας – η εφαρμογή μας γρήγορα θα σας οδηγήσει στο ιδανικό προϊόν Belimo που ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο της απαιτήσεις σας, ενώ ταυτόχρονα σάς προσφέρει μέγιστη ποιότητα και απόδοση.
H εφαρμογή RetroFIT+ διευκολύνει τη δημιουργία και τον σχεδιασμό των έργων αντικατάστασης Belimo.
Πρόσθετο BIM για Autodesk Revit
Μοντέλα δεδομένων 3D με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του προσθέτου BIM
Αυτό το πρόσθετο σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μια βάση δεδομένων και μετά να τα προσθέτετε στο έργο κατασκευής μοντέλου πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα με drag & drop. Όλοι οι χρήστες BIM έχουν έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με διαρθρωμένο και ταξινομημένο τρόπο στη μορφή Revit MEP.