Поверхностные датчики
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Инновации, обеспечивающие спокойствие клиентов
Быстрое реагирование
В поточных расходомерах Belimo используют ультразвуковое измерение расхода для обеспечения точного и воспроизводимого измерения расхода в любой области применения. Надежное измерение расхода играет важную роль в максимальном повышении коэффициента использования систем ОВК и экономии энергии.
Номенклатура изделий
Преодоление трудностей при измерении содержания гликоля
Добавление гликоля является наиболее распространенным методом защиты систем ОВК на водной основе, подверженных воздействию низких температур. Добавление гликоля снижает температуру замерзания, что также повышает температуру кипения. Это оказывает значительное влияние на вязкость, плотность и теплоемкость систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Определение расхода / тепловой энергии без учета температуры воды и концентрации гликоля может привести к ошибкам измерения. Недостаточные или ненадежные результаты измерения температуры воды могут исказить тепловой коэффициент до 18%. Неточные или неизвестные составы гликолевой воды могут привести к отклонениям до 30% от объемного расхода.
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Мы создаем датчик, который вам нужен - с длиной кабеля, разъемом и параметрами, которые вы укажете. По запросу мы монтируем датчик на клапан и создаем предварительно смонтированный узел из деталей трубопровода, соединений и многого другого.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
- Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
- Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
- Истории успеха
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Поверхностные датчики Belimo обеспечивают:
- Широкий выбор для любых требований в области вентиляции или решений по регулированию водяного потока, а также для модернизации
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- Известное высокое качество Belimo
- Отличное соотношение цены и качества
- Быстрая амортизация
- 5-летняя гарантия
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете данные от поставщиков / производителей для планирования. Поверхностные датчики Belimo предлагают:
- Совместимость со всеми распространенными системами автоматизации зданий (BAS), что делает их пригодными для использования в любых применениях ОВК
- Данные BIM и файлы STEP в селекторе Belimo VDI
- Доступ к данным приложения для интеграции в последовательности управления BAS благодаря протоколам коммуникации BACnet и Modbus
- Высококачественные и прочные материалы
- Соответствие требованиям IP65 и сертификации UL
- 5-летняя гарантия
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Поверхностные датчики Belimo обеспечивают:
- Бесшовная совместимость со всеми распространенными системами автоматизации и управления зданиями (BACS)
- Уменьшение количества подключений и параметризации
- Полный спектр решений для полевых условий с датчиками для измерения температуры, влажности, давления, расхода, CO2 и летучих органических соединений (ЛОС) в трубопроводах, каналах и наружных установках
- Первоклассное обслуживание и поддержка
- Испытание точек данных без инструментов для эффективного ввода в эксплуатацию.
- Быстрая доставка
- Высококачественные и прочные материалы
- 5-летняя гарантия
Специализированные центры оптовой продажи
Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Поверхностные датчики Belimo обеспечивают:
- Быстрый и простой выбор и установка изделий благодаря оптимизированной номенклатуре продукции
- Короткие сроки и маршруты доставки
- Всестороннюю послепродажную поддержку на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Поверхностные датчики Belimo обеспечивают:
- Съемная монтажная пластина и пружинный зажим для легкого монтажа
- Переключаемые диапазоны измерения на объекте
- Уменьшение количества подключений и параметризации благодаря протоколам коммуникации BACnet и Modbus
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Поверхностные датчики Belimo обеспечивают:
- Уникальную конструкцию с кожухом с пружинной защелкой, обеспечивающая быструю установку и легкий ввод в эксплуатацию, а также защиту в соответствии с IP65
- Доступ к данным приложения через протоколы коммуникации BACnet и Modbus и сокращение количества подключений и параметризации
- Надежность и точность измерений
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Поверхностные датчики Belimo обеспечивают:
- Быструю и простую модернизацию в сочетании с приложением Belimo Retrofit
- Уникальную конструкцию с кожухом с пружинной защелкой, обеспечивающая быструю установку и легкий ввод в эксплуатацию, а также защиту в соответствии с IP65
- Модульные винтовые соединения, обеспечивающие различные монтажные и кабельные конфигурации для гибкой сборки и установки
- Надежность и точность измерений
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.