Potrubné snímače
Hydronické systémy HVAC – zlatá baňa v oblasti projektov zameraných na renováciu budov.
Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Kľúčovým aspektom je pritom okruh vykurovania a chladenej vody, čiže hydronika budovy.
Generovanie
- Žiadne energetické straty pri nulovom zaťažení prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov.
- Istota pri projektovaní ako prvý krok smerom k vyššej energetickej efektivite.
Distribúcia
- Výkyvy tlaku v distribúcii vedú k nižšiemu výstupnému výkonu.
- Zviditeľnenie toku energie.
Zóna
- Regulácii zóny v závislosti od potreby.
Zistite, ako vám v tejto oblasti môžeme pomôcť:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Inovácia pre pokoj duše
Rýchla reakcia
Radové prietokomery Belimo používajú ultrazvukové meranie prietoku na umožnenie presného a opakovateľného merania prietoku v akejkoľvek aplikácii. Spoľahlivé meranie prietoku zohráva dôležitú úlohu pri maximalizácii účinnosti systémov HVAC a šetrení energie.
Rad výrobkov
Prekonávanie problémov pri meraní obsahu glykolu
Pridanie glykolu je najbežnejšou metódou ochrany systémov HVAC na báze vody vystavených teplotám pod bodom mrazu. Pridaním glykolu sa zníži bod mrazu, čím sa zvýši aj bod varu. To má významný vplyv na viskozitu, hustotu a tepelnú kapacitu systémov HVAC.
Určenie prietoku/tepelnej energie bez zohľadnenia teploty vody a koncentrácie glykolu by mohlo viesť k chybám merania. Nedostatočné alebo nespoľahlivé hodnoty merania teploty vody môžu skresliť koeficient tepla až o 18 %. Nepresné alebo neznáme zloženie glykolovej vody môže viesť k odchýlkam až do 30 % objemového prietoku.
Produkty špecifické pre zákazníkov
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme snímač, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme snímač na ventil a vytvoríme vopred namontovanú zostavu z dielov potrubia, prípojok a mnohých ďalších prvkov.
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný).
- Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste).
- Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva.
- O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
- Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
- Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.
Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér / Doplnky
- Príbehy o úspechoch
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:
- Široký výber pre všetky požiadavky na ventiláciu alebo vodné aplikácie, ako aj na modernizáciu
- Krátke dodacie doby
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- Známa vysoká kvalita Belimo
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu
- Rýchla amortizácia
- 5-ročná záruka
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate údaje od dodávateľov / výrobcov. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:
- Kompatibilitu so všetkými bežnými systémami automatizácie budov (BAS), vďaka čomu sú vhodné na použitie v akejkoľvek aplikácii HVAC
- Údaje BIM a súbory STEP vo výberovom programe Belimo VDI
- Prístup k aplikačným údajom na integráciu do riadiacich sekvencií BAS vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus
- Vysokokvalitné a robustné materiály
- Splnenie požiadaviek IP65 a certifikácie UL
- 5-ročná záruka
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:
- Bezproblémová kompatibilita so všetkými bežnými systémami automatizácie a riadenia budov (BACS)
- Redukované elektrické vedenie a parametrizácia
- Kompletný rad riešení na úrovni terénu so snímačmi na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, CO2 a prchavých organických zlúčenín (VOC) v potrubiach, kanáloch a vonkajších aplikáciách
- Prvotriedny servis a podpora
- Testovanie dátových bodov bez použitia nástrojov pre efektívnu fázu uvedenia do prevádzky.
- Krátke dodacie doby
- Vysokokvalitné a robustné materiály
- 5-ročná záruka
Špecializovaní veľkoobchodníci
Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:
- Rýchly a jednoduchý výber výrobkov a inštalácia vďaka nášmu optimalizovanému radu výrobkov
- Krátke dodacie doby a trasy
- Komplexná popredajná podpora počas celej životnosti výrobku
- 5-ročná záruka
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:
- Odnímateľnú montážnu dosku a pružinovú svorku pre jednoduchú montáž
- Meracie rozsahy voliteľné na mieste
- Redukované elektrické vedenie a parametrizácia vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:
- Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
- Prístup k aplikačným údajom prostredníctvom komunikačných protokolov BACnet a Modbus a redukovanému elektrickému vedeniu a parametrizácii
- Spoľahlivé a presné meranie hodnôt
- Krátke dodacie doby
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- 5-ročná záruka
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:
- Rýchla a jednoduchá modernizácia v kombinácii s aplikáciou Belimo Retrofit
- Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
- Modulárne skrutkové prípojky, ktoré umožňujú rôzne montážne a káblové konfigurácie na flexibilnú montáž a inštaláciu
- Spoľahlivé a presné meranie hodnôt
- Krátke dodacie doby
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- 5-ročná záruka
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.
Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.