RetroFIT+ para maior conforto e eficiência energética
Maximize a eficiência: atualizações do sistema AVAC para renovação de edifícios
-
RetroFIT+ Brochure
(pdf -
5,17 MB)
Atualizações de AVAC com nossas soluções de modernização
Selecione seu nível de impacto:
Todos os edifícios enfrentam desafios, grandes ou pequenos. A abordagem eficaz desses desafios pode gerar inúmeros benefícios. Ajustes simples podem criar resultados impressionantes e, com um pouco mais de esforço, é possível alcançar um impacto ainda maior. A adaptação do sistema de aquecimento e resfriamento oferece vantagens consideráveis, mas nem sempre é necessária. Na Belimo, acreditamos em dar pequenos passos para obter ganhos significativos – "Small devices, big impact".
Sabemos qual é o ponto ideal - maximizar a economia de energia, aumentar a eficiência do sistema e elevar os níveis de conforto. Não importa se você procura uma melhoria simples, uma reforma significativa ou algo intermediário, temos a tecnologia e a experiência necessárias para ajudar.
- RetroFIT+
- Casos de sucesso
Seis motivos para realizar retrofit do seu edifício
Avalie o potencial de economia de energia do sistema hidrônico do seu edifício com apenas alguns cliques. Faça o download de um relatório de avaliação abrangente para obter informações detalhadas.
A finalidade e o desempenho de um edifício podem mudar ao longo do tempo. Portanto, é importante que o equipamento técnico também seja adaptado a essas mudanças. As reformas de edifícios energeticamente eficientes podem ser implementadas economicamente, ajustando o sistema existente, substituindo componentes obsoletos de AVAC, ou adicionando novos e atualizados avanços tecnológicos. Nem sempre é necessário renovar ou substituir sistemas inteiros para aumentar a eficiência energética e minimizar os custos operacionais.
Encontre economia de energia em diversos edifícios com a solução RetroFIT+
A otimização do consumo de energia pode beneficiar todos os edifícios, mas cada tipo tem exigências e perfis de carga exclusivos. Abordagens personalizadas garantem eficiência, qualidade do ar e conforto para os ocupantes. A modernização é um componente importante do ciclo de vida de qualquer edifício e pode ter um enorme impacto na eficiência de uma instalação. Nossa equipe possui décadas de experiência no setor de AVAC e os nossos produtos oferecem resultados comprovados. Vamos conhecer juntos como o RetroFIT+ pode revolucionar o consumo de energia no seu edifício:
-
A dinâmica das estações
Como a ocupação está diretamente relacionada aos horários de aula e férias, o consumo de energia de uma instalação de ensino deve corresponder ao respectivo perfil de carga. Com uma ocupação média de 7 horas por dia no período escolar, esses edifícios poderiam diminuir o consumo de energia e os custos associados em 30% ao reduzir a utilização das 18h às 8h, quando a capacidade total do edifício não é utilizada.
Ao coordenar o consumo de energia com os níveis de ocupação, tanto em relação ao horário quanto à utilização de áreas específicas (salas de aula, ginásio, biblioteca, etc.), os alunos podem ficar mais confortáveis e com maior possibilidade de concentração graças à qualidade do ar monitorada e controlada. Além disso, o consumo mais eficiente de energia pode ter um impacto positivo nas instituições financiadas com recursos públicos e em suas respectivas obrigações fiscais.
As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo
Com os dispositivos da Belimo, é possível melhorar a eficiência energética e o conforto, além de aprimorar a qualidade do ar interno.
-
Energia contínua para cuidados ininterruptos
Em hospitais, o fornecimento de energia é necessário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, é necessário uma flexibilidade significativa em termos de aquecimento, resfriamento e ventilação, bem como recursos de balanceamento dinâmico a fim de proporcionar a quantidade adequada de aquecimento ou resfriamento para cada área do edifício.
Diferentes tipos de edifícios possuem diferentes níveis de utilização de energia de acordo com a natureza da respectiva função. Ar-condicionado, aquecimento e água quente residencial são responsáveis por aproximadamente 73% do consumo de energia em hospitais.
As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo
Hospitais e outros estabelecimentos de saúde funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. A disponibilidade e a confiabilidade do sistema AVAC são fundamentais para promover o conforto e o ar interno saudável em termos de controle de infecções e segurança. Com os produtos da Belimo, é possível garantir a disponibilidade, o conforto térmico, a ventilação adequada e a eficiência energética, além de permitir um planejamento de espaço mais flexível e facilidade na solução de problemas:
-
Aquecimento e resfriamento que desligam quando os colegas vão para casa
Como a ocupação em edifícios de escritórios ocorre apenas durante o horário comercial, o consumo de energia deve ser otimizado em relação ao horário de funcionamento. Com uma ocupação média de 9,3 horas por dia, esses edifícios podem diminuir o consumo de energia e os custos associados em 30% ao reduzir a utilização das 20h às 6h, quando a capacidade total do edifício não é utilizada. Isso significa que não é necessário fornecer energia de aquecimento ou resfriamento para um edifício vazio, o que reduz os custos de energia e as emissões. O balanceamento dinâmico garante o conforto mesmo com alterações no nível de ocupação.
Em edifícios de escritórios, o ar-condicionado, o aquecimento e a água quente residencial são responsáveis por aproximadamente 56% do consumo de energia.
As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo
A ocupação média é de 9,3 horas por dia. Ao ajustar dinamicamente a utilização de energia para adequação ao perfil de carga e às taxas de ocupação, é possível economizar mais de 30% de energia das 20h às 6h, quando o edifício está com pouca ou nenhuma utilização. Com os dispositivos da Belimo, é possível melhorar a eficiência energética, o conforto e a integridade do edifício, além de permitir um planejamento de espaço mais flexível, o que facilita a tarefa de encontrar locatários para alugar um espaço de escritório:
-
Conforto em primeiro lugar
Assim como escritórios e escolas, a capacidade total dos hotéis não é utilizada continuamente o dia todo. Entretanto, hotéis geralmente têm a maior ocupação a partir do final da tarde e ao longo da noite, enquanto os hóspedes dormem. A prioridade máxima dos hotéis é oferecer uma estadia confortável aos hóspedes. Garantir a boa qualidade do ar, níveis de ruído discretos e um ambiente higiênico também são essenciais nesse contexto.
Em hotéis, o ar-condicionado, o aquecimento e a água quente são responsáveis por aproximadamente 58% do consumo de energia.
As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo
Economia de 30% de energia devido à redução do consumo enquanto o edifício está desocupado.
A ocupação média é de 9,3 horas por dia. Ao ajustar dinamicamente a utilização de energia para adequação ao perfil de carga e às taxas de ocupação, é possível economizar mais de 30% de energia das 20h às 6h, quando o edifício está com pouca ou nenhuma utilização. Com os dispositivos da Belimo, é possível melhorar a eficiência energética, o conforto e a integridade do edifício:
-
Sistema ágil para atender a vários locatários
Shopping centers, instalações esportivas, aeroportos e centros de convenções – embora tenham funções diferentes, esses edifícios têm algo em comum: tráfego flutuante de ocupantes e a necessidade de manter um alto nível de conforto e um balanceamento dinâmico, de forma a garantir uma alta disponibilidade de energia de resfriamento e aquecimento. O sistema instalado deve ser ágil, pois as demandas mudam com frequência para acomodar as alterações no planejamento do espaço. Além disso, como esses edifícios geralmente abrigam vários locatários, é necessário considerar a possibilidade de oferecer a cada espaço uma fatura de energia certificada em cada centro de custo individual.
O consumo de energia proporcional dos edifícios de uso misto é muito diferenciado. Os padrões de consumo de energia dependem de diversos fatores, como a finalidade, a idade, o tamanho, a localização geográfica e o tipo de equipamento utilizado na instalação. Em edifícios de uso misto, os sistemas AVAC são responsáveis pela maior proporção do consumo de energia.As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo
Embora os edifícios de uso misto, como shopping centers e instalações esportivas, tenham finalidades e funções diferentes, ambos compartilham níveis de ocupação flutuantes e a alta demanda e disponibilidade de energia para aquecimento e resfriamento. Com os dispositivos da Belimo, é possível balancear dinamicamente as cargas de aquecimento e resfriamento, otimizando assim os padrões de consumo de energia e a ventilação de acordo com os níveis de ocupação.
Belimo RetroFIT+ App
O Belimo RetroFIT+ App oferece uma maneira rápida e fácil de encontrar a substituição perfeita para seus atuadores, válvulas e sensores obsoletos ou defeituosos da Belimo e de diversas outras marcas.
Seja para aplicações para água ou ventilação, para modernização ou substituição do sistema, nosso aplicativo apresenta rapidamente o produto Belimo ideal ,que melhor atende às suas necessidades e oferece máxima qualidade e desempenho.
O RetroFIT+ App facilita a criação e o planejamento de projetos de modernização Belimo.
Como utilizar o Belimo RetroFIT+ App para encontrar uma substituição
A Belimo Energy Valve™ ajuda administrador de imóveis na cidade de Nova York a reduzir as emissões de carbono em 40%
Em resposta a uma ordem regulamentar na cidade de Nova York, dedicada à melhoria da eficiência energética e à redução das emissões de carbono em grandes edifícios a partir de 2024, uma importante empresa de gerenciamento de imóveis fez uma atualização em principais edifícios com a Belimo Energy Valve™, um dispositivo pioneiro, habilitado para a Internet das coisas (IoT), projetado para otimizar o consumo de energia e manter o diferencial de temperatura em sistemas AVAC.
A atualização reduziu drasticamente o uso de energia e os custos, o que resultou em uma economia superior a US$ 1 milhão em eletricidade apenas em 2023. O esforço também rendeu à Paramount US$ 2,1 milhões em incentivos de serviços públicos, alinhou os edifícios aos objetivos de redução de carbono para 2030 e garantiu as principais certificações de sustentabilidade. Isso marca um avanço significativo em direção ao objetivo de neutralidade de carbono para 2050, o que demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade e a eficiência.
Assista ao vídeo para saber mais sobre reduções de CO2 e economia de custos.
-
História de sucesso – Paramount Group
(pdf -
3,95 MB)
RetroFIT+ faz com que não seja necessária a instalação de um novo chiller, o que permite à Providence College economizar milhões
Fundada em 1917, a Providence College tem quarenta edifícios no campus. Com uma ampliação em curso planejada, o fornecimento de água fria estava próxima da capacidade máxima. Como atender a essa demanda crescente sem instalar um novo chiller e economizar nos custos de resfriamento e bombeamento? A modernização dos edifícios do campus leste com a Belimo Energy Valve™ ofereceu a solução ideal e está ajudando a instituição a alcançar os seus objetivos ambientais.
Eficiência nunca foi tão fácil: uma história da Belimo Energy Valve™
A modernização do histórico Hotel Admiral Bergen (Noruega) já estava em pleno andamento quando Geir Hovden, da DNB Commercial Real Estate, tomou conhecimento da Belimo Energy Valve™ por meio de um episódio do podcast Practical PropTech. Esse episódio analisou em detalhes como tecnologias de ponta, como a Belimo Energy Valve™, têm transformado a maneira como gerenciamos operações de edifícios e economizamos energia. Embora já se estivesse no meio do projeto, foi imediatamente decidida uma mudança, que levou a equipar o sistema hidrônico do hotel com Energy Valves. Essa decisão gerou resultados impressionantes, incluindo maior eficiência operacional, economia considerável de custos e uma contribuição substancial para os objetivos de sustentabilidade do hotel.
Assista ao vídeo para saber como a nossa inovação facilita as instalações e oferece informações valiosas para um gerenciamento de edifícios melhor e mais inteligente.
Veja testemunhos dos nossos clientes
Modernização de edifícios para alcançar eficiência energética e sustentabilidade
Após reavaliação e novo comissionamento, o Brookfield Place agora economiza 8,9 milhões de litros de vazão de água por dia. Isso apenas no sistema de aquecimento principal.
Belimo RetroFIT+ ajuda edifícios existentes a obter economia de energia
No início dos anos 2000, a faculdade comunitária de Western Wyoming atualizou as unidades de tratamento de ar controladas pneumaticamente para o controle digital direto (DDC). Entretanto, nada foi feito com relação às válvulas de controle e atuadores pneumáticos das serpentinas de água quente e fria, bem como aos atuadores de volume de ar variável (VAVs) de canal simples e duplo. Em 2021, o equipamento pneumático antigo começou a apresentar falhas e a instituição deu início a um novo projeto de modernização para implementar totalmente o controle digital.
-
História de sucesso – Western Wyoming College, EUA
(pdf -
3,64 MB)
Nossos produtos RetroFIT+
Atuadores, válvulas e sensores garantem sistemas AVAC confiáveis e funcionais. Equipamentos danificados ou que não funcionam corretamente podem causar a degradação e o desempenho insatisfatório do sistema, o que causa desperdício de energia, desconforto dos ocupantes e aumento dos custos. A Belimo oferece soluções RetroFIT+ padrão e personalizadas que aumentam o desempenho, a eficiência e a confiabilidade, com entrega rápida e uma garantia de 5 anos.
FAQ
-
A modernização se refere ao processo de fazer melhorias ou atualizações em sistemas ou estruturas existentes. No contexto de edifícios, a modernização normalmente envolve a atualização ou modificação de sistemas AVAC, iluminação, isolamento ou outros componentes para otimizar a eficiência energética, melhorar o desempenho e ampliar a vida útil do edifício. A modernização de AVAC pode envolver a substituição de equipamentos desatualizados, a instalação de novos controles ou sensores, a melhoria do isolamento e a implementação de outras medidas de melhoria de eficiência para reduzir o consumo de energia e melhorar o conforto interno.
-
A modernização de edifícios é importante porque permite a atualização e a melhoria de sistemas AVAC existentes. Isso pode resultar em maior eficiência energética, maior conforto e menor impacto ambiental. Belimo RetroFIT+ também pode ajudar a atender a novos requisitos regulatórios e melhorar o valor geral do edifício, além de também contribuir para um futuro mais ecológico.
-
O "+" significa o valor adicional que a Belimo agrega a projetos Belimo RetroFIT+. A Belimo oferece muitos produtos perfeitamente adequados para projetos de renovação, incluindo atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores. Se for necessário um adaptador ou uma linkage, nossa ampla linha de acessórios Belimo RetroFIT+ garante um processo simples de instalação no local. Se nossas ofertas padrão não incluírem o produto de substituição ideal, também oferecemos a opção de produtos e linkages personalizados. Entretanto, nossa consultoria de aplicações e suporte vai muito além de simplesmente o aspecto do produto. Os gerentes de vendas e especialistas em aplicações da Belimo têm o compromisso de ajudar você a determinar a abordagem ideal para seu projeto de renovação.
-
O custo da modernização de um sistema AVAC pode variar devido a diversos fatores, como o porte do edifício, a complexidade da modernização, os componentes específicos que serão atualizados e as condições do mercado local. É importante analisar cada projeto individualmente para determinar uma estimativa precisa de custo. A Belimo oferece diversas opções Belimo RetroFIT+ para sistemas AVAC. Independentemente de buscas por uma melhoria secundária, uma transformação completa ou qualquer outra ação, temos a tecnologia e o conhecimento necessários para ajudar no processo, além de termos a capacidade de oferecer uma estimativa adequada de custo.
Fale conosco hoje mesmo para otimizar seu sistema AVAC com RetroFIT+
Na Belimo, estamos à sua disposição para orientá-lo sobre a melhor solução que atenda às suas necessidades e permitir que você reduza os custos de energia e as emissões de carbono para um futuro mais sustentável.
Mudamos o mundo para ser mais eficiente. Participe dessa iniciativa!
Outros materiais e documentação associados a RetroFIT+
-
Belimo RetroFIT+ Product Replacement Tool
-
Documentação técnica do RetroFIT+
(pdf -
20,36 MB)
-
Brochura do RetroFIT+
(pdf -
5,56 MB)
-
Formulário Retrofit de válvula esfera
(xlsm -
192 KB)
-
Formulário Retrofit de válvula borboleta
(xlsm -
166 KB)
-
Formulário Retrofit de válvula globo
(xlsm -
143 KB)
-
Formulário de atualização do atuador do amortecedor
(xlsm -
138 KB)
-
Compreensão e preenchimento de formulários de RetroFIT+
-
Visão geral – Belimo RetroFIT+
-
Outros materiais e documentação