Otimização de sistemas AVAC existentes
Comece com melhorias simples no seu sistema
Restaurar o sistema AVAC de um edifício ao design original ou, melhor ainda, atualizá-lo para a situação e perfil de carga dinâmica atuais é uma maneira econômica de melhorar o desempenho e a eficiência energética, o que resulta em uma economia imediata de custos, com uma taxa de esforço relativamente baixa.
Utilize sensores e setpoints para economizar energia
Você apenas pode controlar o que pode medir. Os sensores são essenciais para medir e monitorar o consumo de energia de um edifício e as condições ambientais que influenciam o conforto, a saúde e o bem-estar dos ocupantes.
Os sensores da Belimo medem e monitoram muitos parâmetros em um edifício, como temperatura, umidade, ponto de orvalho e C02. Os dados coletados em tempo real são utilizados para otimizar o desempenho dos sistemas AVAC, o que reduz o consumo de energia e melhora a qualidade do ar interno.
Antes de pensar em um projeto de renovação complexo, alterar o setpoint de um sistema instalado em apenas +/- 2 °F pode alcançar uma economia de até 7% no consumo de energia. Além disso, reduzir o setpoint no inverno e aumentá-lo no verão ajudará a economizar energia ao longo do ano e, ao mesmo tempo, reduzirá a pegada de carbono do edifício.
Substituição e atualização dos seus dispositivos de campo AVAC
À medida que os edifícios e os equipamentos envelhecem, os custos operacionais sobem exponencialmente devido ao maior consumo de energia e ao aumento dos esforços de manutenção. A eficácia dos sistemas de automação de edifícios aumenta significativamente com dispositivos de campo AVAC que funcionam adequadamente. Com o mínimo de tempo de inatividade, a atualização de dispositivos de campo antigos de instalações existentes pode ajudar a recuperar e melhorar a funcionalidade.
A Belimo oferece substituições e atualizações convenientes para combinações de válvulas, atuadores de válvulas, atuadores para damper e sensores.
Fechar a lacuna de desempenho e gerenciar o delta T
As lacunas de desempenho entre o design pretendido e o desempenho real do sistema podem afetar consideravelmente o custo de operação de um edifício. Ao gerenciar o delta T de forma eficaz, a lacuna de desempenho reduz, o que melhora o desempenho geral do edifício: maior eficiência energética, maior conforto e melhor qualidade do ar interno - tudo isso com custos operacionais mais baixos.
Você já tem uma Energy Valve da Belimo instalada? Ótimo! A Energy Valve da Belimo, com o algoritmo de Gerenciamento do Delta T incorporado, reduz os custos operacionais com bombeamento, chiller e/ou caldeira ao aumentar a eficiência da fábrica e manter o delta T.
Se você ainda não tem uma Energy Valve da Belimo instalada, está na hora de uma atualização.