Optymalizacja istniejących systemów HVAC
Modernizacja instalacji przy minimalnych nakładach
Przywrócenie systemu HVAC budynku do jego pierwotnego stanu lub dostosowanie go do dynamicznego profilu obciążenia jest opłacalnym sposobem na poprawę jego wydajności i efektywności energetycznej, co skutkuje natychmiastowymi oszczędnościami kosztów przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.
Jak najlepsze wykorzystanie czujników i wartości nastaw
Regulować można jedynie mierzalne wartości. Czujniki są niezbędne do pomiaru i monitorowania zużycia energii w budynku oraz warunków środowiskowych wpływających na komfort, zdrowie i samopoczucie użytkowników.
Czujniki Belimo mierzą i monitorują szereg parametrów w budynku, takich jak temperatura, wilgotność lub zawartość CO2. Gromadzone w czasie rzeczywistym dane są wykorzystywane do optymalizacji wydajności systemów HVAC, zmniejszając w ten sposób zużycie energii i poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach.
Warto zauważyć, że przed podjęciem decyzji o złożonym projekcie renowacji, zmiana wartości zadanej zainstalowanego systemu o zaledwie +/-1°C może zaoszczędzić do 7% zużycia energii. Co więcej, obniżenie wartości zadanej zimą i podniesienie jej latem pomoże oszczędzać energię przez cały rok, jednocześnie zmniejszając ślad węglowy budynku.
Wymiana i modernizacja urządzeń obiektowych instalacji HVAC
W miarę starzenia się budynków i sprzętu, koszty operacyjne znacznie wzrastają z powodu wyższego zużycia energii i zwiększonych nakładów na konserwację. Systemy automatyki budynkowej stają się znacznie bardziej efektywne dzięki dobrze funkcjonującym urządzeniom obiektowym instalacji HVAC. Modernizacja starych urządzeń obiektowych w istniejących instalacjach może pomóc w przywróceniu i poprawie funkcjonalności w minimalnym czasie przestoju.
Rozwiązania Belimo przeznaczone do modernizacji pozwalają wygodnie wymienić i zmodernizować zestawy zaworów z siłownikiem, siłowniki do zaworów, siłowniki do przepustnic lub sensory w istniejących instalacjach.
Zamknij lukę w wydajności i kontroluj różnicę temperatur
Luki wydajności między zaplanowanym projektem a wydajnością rzeczywistego systemu mogą znacząco wpływać na koszty eksploatacji budynków. Efektywne zarządzanie deltą T pozwoli zmniejszyć różnicę w wydajności, a tym samym poprawić ogólną wydajność budynku poprzez: większą efektywność energetyczną, wyższy komfort i lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach, a wszystko to przy niższych kosztach operacyjnych.
Czy masz już zainstalowany zawór Belimo Energy Valve? Szczęściarz! Zawór Belimo Energy Valve z wbudowanym algorytmem delta T Manager zmniejsza koszty operacyjne pomp, agregatów chłodniczych i/lub kotłów grzewczych poprzez zwiększenie wydajności instalacji i utrzymanie delta T.
Jeśli nie masz zainstalowanego zaworu Belimo Energy Valve, być może nadszedł czas na aktualizację.