Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
BELIMO_RetroFIT-Minimal-Teaser-Image_1920x350px

Optimisation des systèmes de CVCA existants

  1. Accueil
  2. RetroFIT+

Commencez par des améliorations simples à votre système

Revenir au concept d'origine du système de CVCA d'un bâtiment ou, mieux encore, le mettre à jour en fonction de la situation et du profil de charge dynamique actuels est un moyen rentable d'améliorer sa performance et son efficacité énergétique, ce qui permet de réaliser des économies immédiates avec des efforts réduits.    

Utilisation de capteurs et de points de consigne pour réaliser des économies d'énergie

Vous ne pouvez réguler que ce que vous mesurez. Les capteurs sont essentiels pour mesurer et surveiller la consommation d'énergie d'un bâtiment et les conditions environnementales qui influent sur le confort, la santé et le bien-être des occupants.

Les capteurs Belimo mesurent et surveillent de nombreux paramètres dans un bâtiment, tels que la température, l'humidité, le point de rosée et le C02. Les données recueillies en temps réel sont utilisées pour optimiser la performance des systèmes de CVCA, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la qualité de l'air intérieur.

D'ailleurs, avant d'envisager un projet de rénovation complexe, pensez au fait que modifier le point de consigne d'un système installé de seulement +/-2  F peut réduire jusqu'à 7 % la consommation d'énergie. De plus, le fait d'abaisser le point de consigne en hiver et de l'augmenter en été permet d'économiser de l'énergie tout au long de l'année tout en réduisant l'empreinte carbone du bâtiment.

  • Un air intérieur sain et des solutions CVCA écoénergétiques

Remplacement et modernisation de vos dispositifs de terrain de CVCA

Au fur et à mesure que les bâtiments et l'équipement vieillissent, les frais d'exploitation augmentent de manière exponentielle en raison d'une consommation d'énergie plus élevée et d'efforts d'entretien accrus. Les systèmes d'automatisation de bâtiments deviennent nettement plus efficaces avec des dispositifs de terrain CVCA qui fonctionnent bien. Moderniser d'anciens dispositifs de terrain faisant partie d'installations existantes peut contribuer à rétablir et à améliorer leur fonctionnalité avec un temps d'arrêt minimal.

Belimo propose des ensembles de remplacement et de modernisation pratiques pour les combinaisons de robinets, les servomoteurs de robinets, les servomoteurs de registres et les capteurs.

  • Outil de remplacement de produits Belimo RetroFIT+
i2

Comblez l'écart de performance et gérez le delta T

Les écarts de performance entre la conception prévue et la performance réelle du système peuvent affecter de manière significative les frais d'exploitation d'un bâtiment. En gérant efficacement le delta T, l'écart de performance diminuera, ce qui améliorera la performance globale du bâtiment. Résultat? Une plus grande efficacité énergétique, un meilleur confort et une meilleure qualité de l'air intérieur, le tout avec des frais d'exploitation moins élevés.

Est-ce qu'un robinet Energy Valve est déjà installé? Chanceux! L'algorithme du gestionnaire de delta T du robinet Energy Valve de Belimo permet de réduire le pompage et les frais d’exploitation des refroidisseurs et des chaudières, en augmentant l’efficacité de la centrale et en gardant stable le delta T.

Si un robinet Energy Valve n'est pas déjà installé, il est peut-être temps de procéder à une modernisation.

  • Robinet Belimo Energy Valve™ et compteur d'énergie thermique
Belimo_energy-valve-application

Cliquez sur la carte pour trouver un bâtiment de référence


Placeholder_Banner

Recherchez les produits de modernisation :

Outil de remplacement de produits Belimo RetroFIT+
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)