Soluções de Substituição de Atuadores de Damper de Incêndio e Fumaça
Tecnologia que salva vidas
Os Padrões de equipamentos de incêndio são confusos; com mais de 40 anos de experiência técnica com Comandantes de Bombeiros e Executivos de Construção, a Belimo pode fornecer-lhe treinamento, orientação sobre códigos e soluções de substituição necessária
-
Webinário
-
Soluções de RetroFIT+ da Belimo líderes do setor
-
RetroFIT+ Brochure
(pdf -
5,17 MB)
-
Dados de substituição competitiva de incêndio e fumaça e referência X rev. 9
(pdf -
2,8 MB)
-
Apresentação básica do treinamento em F&S
(pdf -
1,38 MB)
-
Documentação técnica do RetroFIT+
(pdf -
20,62 MB)
-
Em conformidade com as Diretrizes ASHRAE para qualidade do ar interno durante a COVID-19
(pdf -
4,31 MB)
Segurança em prédios
Requisitos do código de construção
O módulo de inspeção remota FSKN da Belimo permite a realização de testes de dampers de segurança atuados sem a necessidade de inspeções visuais dispendiosas e atende aos requisitos de teste das normas NFPA 80 e NFPA 105 indicados pelo Código Internacional de Construção (IBC). O módulo inicia o ciclo do damper e verifica a posição do damper para garantir uma operação de emergência adequada. O FSKN se conecta aos painéis de Alarme de incêndio ou aos sistemas de automação predial por meio dos protocolos de comunicação BACnet ou Modbus. O FSKN abre o contato de relé normalmente fechado assim que recebe o comando para a realização do teste. As molas do damper se fecham. Os interruptores de indicação de posição verificam as posições corretas em modo aberto e fechado. Em seguida, o FSKN fecha novamente o contato, e uma mensagem de Aprovação ou Falha fica disponível para leitura pelo controlador BACnet. O detector de fumaça e/ou o limite de alta temperatura estão sempre presentes no circuito e nunca são ignorados.
Soluções de Substituição
A fonte para soluções de substituição de atuadores e válvulas de HVAC
O Belimo RetroFIT+ App permite encontrar soluções de substituição para sensores, atuadores e válvulas com base em diversos parâmetros, como fabricante, modelo, tensão, tipo de controle, torque, tempo de abertura ou fechamento e requisitos de fechamento. Um sistema com funcionamento deficiente ou não funcional pode ser transformado em um sistema altamente funcional e mais eficiente encontrando a substituição correta. As soluções de substituição são compatíveis com todos os principais sistemas de controle, de modo que não há necessidade de substituir outros controles do sistema. O aplicativo é gratuito e está disponível na iTunes Store ou no Google Play.
- Projetos de lojas
- Seleções de email
- Recursos de acesso
- Benefícios ao usuário
- Recursos
Engenheiros de planejamento
Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores para damper de fogo e fumaça Belimo oferecem:
- Mola interna, resistente ao calor, fecha o damper sem perda de torque a temperaturas elevadas
- O modelo de modulação posicionado remotamente para fornecer função de balanceamento de fogo, fumaça e ar é econômico em aplicações de economia de espaço como economizadores, escadarias e paredes de barreira
- Motor eletrônico ou motor baseado em microcontrolador que corta à posição totalmente aberta para economizar energia com menos ruído.
- Excede consideravelmente os requisitos legais
- A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
- documentação de suporte para planos e especificações, juntamente com soluções abrangentes de retrofit para aumentar a eficiência do sistema
Instaladores e distribuidores
Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores para damper com Segurança eletrônica fornecem:
- A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
- A ação da segurança eletrônica no sentido horário ou anti-horário acomoda requisitos de instalação para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
- Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
- A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
- O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
- Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional
Proprietários de edifícios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores com Segurança eletrônica oferecem:
- Exibição do seu prédio utilizando produtos com eficiência energética e melhoram a sua certificação ENERGY STAR
- Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador e reduzem o custo de manutenção
- Os atuadores com baixo consumo de energia reduzem o custo de instalação
- A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
- Posicionamento confiável e preciso do atuador para o damper de ventilação atende os requisitos dos códigos e mantém os ocupantes confortáveis
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores com Segurança eletrônica podem:
- Garantir torque mínimo em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
- A rotação à prova de falhas no sentido horário ou anti-horário acomoda os requisitos da instalação de retrofit para melhoria para os condôminos para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
- Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
- A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
- O suporte técnico online e o estoque dos distribuidores de controle locais aceleram e facilitam a troca de qualquer atuador de damper
ESCO
Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores para Damper Fire & Smoke da Belimo oferecem:
- A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
- Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
- Motor eletrônico ou motor baseado em microcontrolador que corta à posição totalmente aberta para economizar energia com menos ruído.
- Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
Apresentação
Treinamentos de alto nível que abrangem a tecnologia de atuadores para dampers e a oferta de produtos.
-
Apresentação básica do treinamento em F&S
(pdf -
1,38 MB)
Webinários e Vídeos
Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.
-
Códigos e normas sobre incêndio e fumaça
-
Circuitos de controle para dampers de proteção contra incêndio e controle de fumaça
-
Dimensionamento e seleção de atuadores para damper
-
Dicas e truques básicos para resolução de problemas de atuadores
-
Soluções de RetroFIT+ personalizadas
Materiais
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Documentação técnica do RetroFIT+
(pdf -
20,62 MB)
-
Folheto do atuador para damper de proteção contra incêndio e fumaça
(pdf -
1,81 MB)
-
Dados de substituição competitiva de incêndio e fumaça e referência X rev. 9
(pdf -
2,8 MB)
-
Retrofit de Fogo e Fumaça
(pdf -
339 KB)
-
Teste de segurança contra incêndio
(pdf -
288 KB)
-
Marechal de Fogo - Formulário de Notificação Oficial do Edifício
(pdf -
22 KB)
-
Folheto FSKN
(pdf -
393 KB)
-
Guia de especificações da série Fire & Smoke
(docx -
105 KB)
-
SelectPro, software de dimensionamento e seleção
-
Artigos de aplicação
-
Apresentação básica do treinamento em F&S
(pdf -
1,38 MB)
-
Treinamento básico de substituição do atuador do amortecedor F&S
(pdf -
759 KB)
-
“Fornecido como cortesia da AMCA International, todos os direitos reservados, www.amca.org”.www.amca.org”.
-
AMCA Damper Maintenance Manual
(pdf -
139 KB)
-
O caso para permitir testes remotos de amortecedores de segurança de vida
(pdf -
632 KB)