Vervangingsoplossingen voor sensoren
Betrouwbaarheid die u van ons kent en mag verwachten
De HVAC-sensoren van Belimo bieden een zeer hoge mate van betrouwbaarheid, een eenvoudige installatie en een naadloze integratie in toonaangevende gebouwautomatiseringssystemen. Het innovatieve design van de behuizing maakt een snelle montage zonder gereedschap en een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk en biedt bescherming conform NEMA 4X / IP65. Het assortiment bevat nauwkeurige sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO₂ en vluchtige organische verbindingen (VOC's) in pijpleiding- en luchtkanaaltoepassingen. Verkrijgbaar in verschillende uitgangssignalen om aan de vereisten van uw systeem te voldoen.
-
Belimo Sensor Range 2022
-
Sensor Brochure
(pdf -
8,73 MB)
Innovatie geeft een gerust gevoel
Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
Kanaalsensoren van Belimo beschikken over opsteekbare IP65-behuizing voor eenvoudige installatie en inbedrijfstelling. Gemonteerde toebehoren behoren tot de leveringsomvang. De sensoren worden gekenmerkt door ter plaatse selecteerbare temperatuur- en drukbereiken, hoge nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en zelfkalibratie.
Assortiment
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Klantspecifieke producten
Het uitbreiden of moderniseren van een bestaande HVAC-systeem brengt extra uitdagingen met zich mee, vooral als het gebouw gedeeltelijk of volledig in gebruik is. Een snelle en eenvoudige installatie is in deze situatie van cruciaal belang. Daarom zijn de keuze van de onderdelen en hun compatibiliteit met het bestaande systeem van het grootste belang. Onze retrofitoplossingen zijn gericht op kwaliteit en betrouwbaarheid. Zo helpen onze producten de prestaties en de onderhoudsvrije werking van uw HVAC-systeem te verhogen en te verzekeren. Als u in ons uitgebreide assortiment niet vindt wat u zoekt, maken we uw specifieke verbindingsonderdeel in onze werkplaats (vanaf 1 multiverpakking).
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Mechanische en elektrische aansluitingsoplossing aangepast aan uw bestaande systeem/componenten.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Succesverhalen
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Een brede selectie voor alle vereisten op het gebied van ventilatie of watertoepassingen en ook voor aanpassing achteraf
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de levensduur van het product
- Bekende hoogwaardige kwaliteit van Belimo
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Snelle amortisatie
- 5 jaar garantie
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. De kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Compatibiliteit met alle gangbare gebouwautomatiseringssystemen (BAS), waardoor ze geschikt zijn voor gebruik bij elke HVAC-toepassing
- BIM-gegevens en STEP-bestanden in de Belimo VDI-selector
- Toegang tot toepassingsgegevens voor integratie in BAS-regelsequenties dankzij BACnet- en Modbus-communicatieprotocollen
- Hoogwaardige en robuuste materialen
- Naleving van de IP65-normen en UL-certificering
- 5 jaar garantie
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Naadloze compatibiliteit met alle gangbare gebouwautomatiserings- en regelsystemen (BACS)
- Minder bedrading en parametrisering vereist
- Een volledig assortiment veldtoepassingen met sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO2 en vluchtige organische verbindingen (VOC) in pijpleiding-, luchtkanaal- en buitentoepassingen
- Eersteklas service en support
- Datapunttests zonder gereedschap voor een efficiënte inbedrijfstellingsfase.
- Korte levertijden
- Hoogwaardige en robuuste materialen
- 5 jaar garantie
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Snelle en gemakkelijke selectie van producten en het installeren hiervan, dankzij een geoptimaliseerd assortiment
- Korte levertijden en routes
- Uitgebreide after-sales support gedurende de levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Afneembare montageplaat en veerklem voor een eenvoudige montage
- Meetbereiken op locatie selecteerbaar
- Minder benodigde bedrading en parametrering dankzij BACnet en Modbus-communicatieprotocollen
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Uniek ontwerp met opklikbare deksel, waardoor een snelle installatie en eenvoudige ingebruikname mogelijk is, evenals bescherming conform IP65
- Toegang tot toepassingsgegevens via BACnet en Modbus-communicatieprotocollen en minder benodigde bedrading en parametrering
- Betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Snelle en eenvoudige aanpassing achteraf in combinatie met de Belimo Retrofit App
- Uniek ontwerp met opklikbare deksel, waardoor een snelle installatie en eenvoudige ingebruikname mogelijk is, evenals bescherming conform IP65
- Modulaire schroefverbindingen die diverse montage- en kabelconfiguraties mogelijk maken voor een flexibele montage en installatie
- Betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Belimo Assistant App
Met de Belimo Assistant App biedt uw smartphone op locatie draadloze bediening van kleppen, VAV en klepaandrijvingen van de nieuwste generatie!
Efficiënte inbedrijfstelling, snelle functiecontrole tijdens werking, handig in gebruik en gereed wanneer er onderhoud nodig is. Eenvoudige aanpassing voor conversie. Documenteer en verzend uw instel- en bedrijfsgegevens.
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina