Ersättningslösningar för givare
Tillförlitlighet som du känner till och förväntar dig
Belimos givare erbjuder överlägsen tillförlitlighet, enkel installation och smidig integration med vanligt förekommande fastighetsautomationssystem. Den innovativa och verktygsfria kapslingskonstruktionen möjliggör snabb montering och enkel igångkörning och tillhandahåller NEMA 4X/IP65-skydd. Produktsortimentet omfattar noggranna givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, CO₂ och flyktiga organiska föreningar (VOC) i rör- och kanalapplikationer. Tillgänglig med en rad olika utgående styrsignaler för att uppfylla dina systembehov.
-
Belimo Sensor Range 2022
-
Sensor Brochure
(pdf -
8,73 MB)
Innovation för din sinnesfrid
Enkel installation och igångkörning
Kanalgivare från Belimo har en IP65-kapsling som tillägg för enkel installation och igångkörning. Monterade tillbehör ingår i leveransinnehållet. Givarna kännetecknas av temperatur- och tryckområden som kan väljas på plats, hög noggrannhet, tillförlitlighet och självkalibrering.
Produktsortiment
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Kundspecifika produkter
Uppgradering eller eftermontering av ett befintligt HVAC-system innebär ytterligare utmaningar, särskilt om byggnaden är helt eller delvis bebodd. Snabb och enkel installation är då viktig. Därför måste man välja komponenter som är kompatibla med det befintliga systemet. Våra retrofitlösningar fokuserar på kvalitet och tillförlitlighet. Våra produkter bidrar därmed till att öka och säkerställa prestanda och underhållsfri drift av ert HVAC-system. Om du inte hittar det du letar efter i vårt omfattande produktutbud kan vi tillverka din anslutningsdel i vår verkstad (från 1 multipack).
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Mekanisk och elektrisk anslutningslösning som är anpassad till ditt befintliga system eller dina komponenter.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Framgångshistorier
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Ett brett urval för alla krav när det gäller ventilations- eller vattenapplikationer samt för retrofit
- Korta leveranstider
- Omfattande service under produktens livslängd
- Erkänd hög kvalitet från Belimo
- Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda
- Minskar kostnader
- 5 års garanti
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos kanalgivare erbjuder:
- Kompatibilitet med alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem (BAS) vilket gör dem lämpliga för användning i alla typer av HVAC applikationer
- BIM-data och STEP-filer i Belimo VDI-väljaren
- Tillgång till applikationsdata för integrering i reglersekvenser för fastighetsautomationssystem tack vare BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll
- Högkvalitativa och robusta material
- Överensstämmelse med kraven för IP65 och UL-certifiering
- 5 års garanti
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Kompatibilitet med alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem
- Mindre ledningsdragning och inställningsalternativ
- Komplett sortiment av lösningar på fältnivå med givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, flöde, CO2 och flyktiga organiska föreningar (VOC) i rör-, kanal- och utomhusapplikationer
- Förstklassig service och support
- Testning av dataposter utan verktyg för en effektiv igångkörningsfas.
- Korta leveranstider
- Högkvalitativa och robusta material
- 5 års garanti
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Produktval och installation görs snabbt och enkelt tack vare vårt optimerade produktsortiment
- Korta leveranstider och rutter
- Omfattande kundservice efter försäljning under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Installatörer/systemtillverkare
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Avtagbar monteringsplatta och fjäderklämma för enkel montering
- Mätområden kan väljas på plats
- Mindre ledningsdragning och parametrisering tack vare BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Unik konstruktion med snäppskydd som möjliggör snabb installation och enkel igångkörning samt skydd i enlighet med IP65.
- Tillgång till applikationsdata via BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll och mindre ledningsdragning och parametrisering
- Tillförlitliga och exakta mätvärden
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Snabb och enkel eftermontering i kombination med appen Belimo Retrofit.
- Unik konstruktion med snäppskydd som möjliggör snabb installation och enkel igångkörning samt skydd i enlighet med IP65.
- Modulära skruvanslutningar som möjliggöra olika monterings- och kabelkonfigurationer för flexibel montering och installation
- Tillförlitliga och exakta mätvärden
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Appen Belimo Assistant
Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone för trådlös drift av spjäll, VAV- och ventilställdon från senaste generationen på plats!
Effektiv igångkörning, snabb driftkontroll under drift, praktisk att använda och redo när det är dags för service. Enkel anpassning för omvandling. Dokumentera och skicka dina inställnings- och driftdata.
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.