Soluciones de sustitución para sensores
La fiabilidad que usted conoce y espera
Los sensores de HVAC de Belimo ofrecen una fiabilidad superior, una instalación sencilla y una integración perfecta con los principales Sistemas de Automatización de Edificios (BAS por sus siglas en inglés). El innovador diseño de carcasa sin herramientas permite un montaje rápido y una puesta en marcha sencilla; además, ofrece protección NEMA 4X/IP65. La gama de productos incluye sensores precisos para medir la temperatura, la humedad, la presión, el CO₂ y los compuestos volátiles orgánicos (COV) en aplicaciones de tuberías y conductos. Está disponible con diversas señales de salida para satisfacer las necesidades de su sistema.
-
Belimo Sensor Range 2022
-
Sensor Brochure
(pdf -
8,73 MB)
Innovación que da tranquilidad
Instalación y puesta en marcha sencillas
Los sensores de conducto de Belimo tienen una carcasa IP65 adaptable para una instalación y una puesta en marcha sencillas. Los accesorios montados están incluidos en la composición del suministro. Los sensores se caracterizan por rangos de temperatura y presión seleccionables in situ, alta precisión, fiabilidad y autocalibración.
Gama de productos
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Productos específicos para el cliente
La actualización o adaptación de un sistema de CVAA plantea retos adicionales, especialmente si el edificio está parcial o totalmente ocupado. Una instalación rápida y sencilla es fundamental en esta situación. Por ello, la selección de los componentes y su compatibilidad con el sistema existente son de suma importancia. Nuestras soluciones de retrofit se centran en la calidad y la fiabilidad. Como resultado, nuestros productos ayudan a aumentar y garantizar el rendimiento de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como su funcionamiento, libre de mantenimiento. Si no encuentra lo que busca en nuestra amplia gama de productos, fabricaremos su pieza de conexión concreta en nuestro taller (a partir de un tamaño multipack de 1).
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Solución de conexión mecánica y eléctrica adaptada a su sistema / componentes existentes.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Historias de éxitos
Contratistas generales/inversores
Centra su atención en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Una amplia selección para todos los requisitos en aplicaciones de ventilación o agua, así como para la modernización
- Plazos de entrega reducidos
- Amplio soporte durante toda la vida útil del producto
- Reconocida calidad elevada de Belimo
- Excelente relación precio/prestaciones
- Rápida amortización
- 5 años de garantía
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Compatibilidad con todos los sistemas de automatización de edificios (BAS) comunes, lo que los hace adecuados para cualquier aplicación de HVAC
- Datos BIM y archivos STEP en el selector VDI de Belimo
- Acceso a los datos de la aplicación para su integración en las secuencias de control de BAS gracias a los protocolos de comunicación BACnet y Modbus
- Materiales resistentes de alta calidad
- Cumplimiento de los requisitos de IP65 y la certificación UL
- 5 años de garantía
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Compatibilidad perfecta con todos los sistemas de automatización de edificios comunes y sistemas de control (BACS)
- Menos conexionado y parametrización
- Gama completa de soluciones de campo con sensores para medir la temperatura, la humedad, la presión, el caudal, el CO2 y los compuestos orgánicos volátiles (COV) en aplicaciones de tuberías, de conductos y en exterior
- Servicio y soporte técnico de primera calidad
- Pruebas de puntos de datos sin herramientas para una fase de puesta en marcha eficiente.
- Plazos de entrega reducidos
- Materiales resistentes de alta calidad
- 5 años de garantía
Mayoristas especializados
Para sus clientes, confía en una alta disponibilidad, una fácil selección y unos rápidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación de productos rápida y sencilla gracias a nuestra gama de productos optimizada
- Plazos y rutas de entrega reducidas
- Soporte completo postventa durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología HVAC de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Placa de montaje extraíble y clip de muelle para un montaje sencillo
- Rangos de medición seleccionables in situ
- Conexionado y parametrización reducidos gracias a los protocolos de comunicación BACnet y Modbus
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Diseño único con cubierta a presión que permite una rápida instalación y una fácil puesta en marcha, así como una protección conforme a IP65
- Acceso a los datos de la aplicación a través de los protocolos de comunicación BACnet y Modbus y reducción del conexionado y la parametrización
- Valores de medición fiables y precisos
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones / mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Rápida y fácil modernización en combinación con la aplicación Belimo Retrofit
- Diseño único con cubierta a presión que permite una rápida instalación y una fácil puesta en marcha, así como una protección conforme a IP65
- Conexiones modulares de tornillo que permiten varias configuraciones de montaje y cableado para un montaje e instalación flexibles
- Valores de medición fiables y precisos
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Aplicación Belimo Assistant
Con la aplicación Belimo Assistant, su smartphone permite el manejo inalámbrico in situ de compuertas, VAV y actuadores para válvulas de última generación.
Puesta en marcha eficiente, rápida comprobación del funcionamiento durante el funcionamiento, fácil de usar y lista para cuando se requiera el servicio. Adaptación sencilla para la conversión. Documente y envíe sus datos de configuración y funcionamiento.
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk