Решения по замене датчиков
Надежность, которую вы знаете и ожидаете
Датчики Belimo для систем ОВиК отличаются высочайшей надежностью, простотой установки и беспроблемной интеграцией с основными системами автоматизации зданий (BAS). Использование инновационной конструкции корпуса, не требующей инструментов, позволяет быстро выполнять монтаж и легко вводить устройства в эксплуатацию, а также обеспечивает степень защиты NEMA 4X / IP65. Номенклатура продукции включает точные датчики для измерения температуры, влажности, давления, CO₂ и летучих органических компонентов (VOC) в системах трубопроводов и воздуховодов. Доступны различные выходные сигналы для удовлетворения потребностей вашей системы.
Инновации, обеспечивающие спокойствие клиентов
Простая установка и введение в эксплуатацию
Канальные датчики от Belimo имеют дополнительный корпус с уровнем защиты IP65 для обеспечения простоты установки и введения в эксплуатацию. Монтируемые принадлежности входят в объем поставки. Датчики характеризуются возможностью выбрать на объекте диапазоны температуры и давления, а также высокой точностью, надежностью и самокалибровкой.
Номенклатура изделий
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Изготовленные на заказ изделия
Модернизация или обновление существующей системы ОВиК сопряжены с дополнительными трудностями, особенно если здание частично или полностью используется. В такой ситуации быстрая и простая установка играет решающую роль. Поэтому выбор компонентов и их совместимость с существующей системой имеют первостепенное значение. Наши решения по обновлению ориентированы на качество и надежность. В результате наша продукция помогает повысить производительность и обеспечить работу системы ОВиК, не требующую технического обслуживания. Если вы не найдете необходимое в нашей обширной номенклатуре продукции, мы изготовим для вас конкретную соединительную деталь в мастерской (начиная с размера мультипак 1).
- Кабели различных типов и длины со штекером или без него.
- Решение для механических и электрических подключений, адаптированное к существующей системе/компонентам.
Мы предлагаем полный комплект, освобождающий от забот, для вашего случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / подключаемые модули
- Истории успеха
Генеральные подрядчики / инвесторы
Для вас рентабельность зданий в центре внимания. Сюда входят не только инвестиционные затраты, но и расходы на текущую эксплуатацию и обслуживание. Вам важны устойчивое развитие и прозрачность затрат. Преимущества канальных датчиков Belimo:
- Широкий ассортимент для любых требований в области вентиляции или регулирования водяного потока, а также для обновления
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на весь срок службы изделия
- Известное высокое качество Belimo
- Отличное соотношение цены и качества
- Быстрая амортизация
- 5-летняя гарантия
Инженеры-проектировщики
Проектирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы в постоянном поиске новых, инновационных способов экономии энергии и улучшения климата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете данные от поставщиков/производителей при проектировании. Преимущества канальных датчиков Belimo:
- Совместимость со всеми распространенными системами автоматизации зданий (BAS) делает их пригодными для применения в любых системах ОВиК
- Данные BIM и файлы STEP в селекторе Belimo VDI
- Доступ к данным приложения для интеграции в последовательности управления BAS с помощью протоколов коммуникации BACnet и Modbus
- Высококачественные и прочные материалы
- Соответствие требованиям стандарта IP65 и сертификации UL
- 5-летняя гарантия
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Преимущества канальных датчиков Belimo:
- Беспрепятственная совместимость со всеми распространенными системами автоматики и управления зданиями (BACS)
- Меньшее количество подключений и снижение необходимости в параметризации
- Полный ассортимент решений для полевых условий с датчиками для измерения температуры, влажности, давления, расхода, CO2 и летучих органических компонентов (VOC) в трубопроводах, воздуховодах и при применении вне помещения
- Первоклассное обслуживание и поддержка
- Проверка точек данных без инструментов для эффективного введения в эксплуатацию.
- Быстрая доставка
- Высококачественные и прочные материалы
- 5-летняя гарантия
Специализированные оптовые поставщики
При работе с клиентами вы полагаетесь на высокую доступность, простоту выбора и быструю доставку предлагаемой вами продукции. Вам необходим быстрый и простой доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка со стороны поставщиков. Преимущества канальных датчиков Belimo:
- Быстрый и простой выбор продуктов и их установка благодаря оптимизированной номенклатуре продукции
- Быстрая доставка и краткие маршруты
- Всесторонняя послепродажная поддержка в течение всего срока службы изделия
- 5-летняя гарантия
Монтажники / заводские инженеры
Монтаж строительных технологий ОВиК — это ваша профессия. Для выполнения работ вам необходимы соответствующие изделия в нужное время на месте установки. Простота монтажа и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Преимущества канальных датчиков Belimo:
- Съемная монтажная пластина и пружинный зажим для легкого монтажа
- Возможность выбора диапазонов измерения на объекте
- Меньшее количество подключений и снижение необходимости параметризации благодаря протоколам коммуникации BACnet и Modbus
Владельцы зданий
Улучшения в сфере комфорта и энергопотребления, а также обычное расширение зданий и их модернизация — ваши постоянные задачи. Все внимание сосредоточено на оптимизации вашей системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Преимущества канальных датчиков Belimo:
- Уникальная конструкция с кожухом с пружинной защелкой, обеспечивающая быструю установку и простое введение в эксплуатацию, а также защиту в соответствии со стандартом IP65
- Доступ к данным приложения через протоколы коммуникации BACnet и Modbus, меньшее количество подключений и снижение необходимости параметризации
- Надежные и точные измеренные значения
- Быстрая доставка
- Всесторонняя поддержка в течение всего срока службы изделия
- 5-летняя гарантия
Управляющие объектами / обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования — часть ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы, а также быструю доставку запчастей и доступную в любое время поддержку при необходимости. Преимущества канальных датчиков Belimo:
- Быстрое и простое обновление в комбинации с приложением Belimo Retrofit App
- Уникальная конструкция с кожухом с пружинной защелкой, обеспечивающая быструю установку и простое введение в эксплуатацию, а также защиту в соответствии со стандартом IP65
- Модульные винтовые соединения, обеспечивающие различные конфигурации монтажа и кабельных соединений для гибкой сборки и установки
- Надежные и точные измеренные значения
- Быстрая доставка
- Всесторонняя поддержка в течение всего срока службы изделия
- 5-летняя гарантия
Приложение Belimo Assistant
Благодаря приложению Belimo Assistant ваш смартфон обеспечивает на объекте беспроводное управление воздушными заслонками, переменным объемом воздуха и приводами клапанов последнего поколения!
Эффективное введение в эксплуатацию, быстрая операционная проверка во время работы, удобство в использовании и постоянная готовность к обслуживанию. Простая адаптация для преобразования. Документируйте и отправляйте данные по настройке и эксплуатации.
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.