Home
  • Belimo-websites
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo-websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
belimo_6-Branch-Flow-and-Delta-T-Control_1920x350px


Debiet in aftakkingen en regeling van Delta T

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ Branch Flow and Delta T Control

Systeem voor het debiet in aftakkingen

Grootschalige gedistribueerde systemen, als gebouw of als onderdeel van een groter regionaal systeem, hebben een goede delta T nodig om doeltreffend te kunnen werken.

Het is niet altijd praktisch om de Energy Valve op elke eenheid te gebruiken. Bovendien is het niet aanbevolen om de Energy Valves op de hoofdstijgleidingen of de ingang van het gebouw voor stadskoeling te installeren, omdat de Delta T-manager individuele eenheden mogelijk niet voorziet wanneer deze een heel gebouw probeert te beheren.

Schema

Het systeem op de afbeelding, dat gebruik maakt van Belimo Energy Valves™, biedt de volgende voordelen:

  • Het debiet naar de aftakking wordt bewaakt en kan worden ingesteld om overloop naar de etage te voorkomen en ook de delta T te bewaken
  • De energie naar elke aftakking wordt bewaakt. Dit kan worden geregistreerd en er kan een alarm worden uitgegeven als de vraag van een bepaalde aftakking sterk stijgt
  • Het debiet door elke luchtnabehandeling kan nu worden gecontroleerd met de debietmeter op de Energy Valve, door ze één voor één te openen. Door alle kleppen te sluiten wordt bevestigd of de kleppen water doorlaten wanneer ze gesloten zijn of dat een bypassklep open is
  • Volledige transparantie in aftakkingen (volumestroom, temperaturen, koel-/verwarmingsvermogen enz.) met gegevensregistratie en verbinding met de Belimo Cloud

 

branch-flow-application-schematic


Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™

Ontdek hoe de Energy Valve het debiet in aftakkingen verbetert





Energy Valve
Nu aanschaffen




Veelvoorkomende problemen in aftakkingen voor luchtnabehandeling en hoe de Belimo Energy Valve™ deze aanpakt

Grotere gebouwen hebben complexe distributiesystemen en worden meestal bewoond. Dit betekent dat het achteraf installeren van een Energy Valve op elke aansluitklem praktisch niet uitvoerbaar is. Gebrek aan capaciteit op piekmomenten of boetes van energieleveranciers drijven gebouweigenaren er echter vaak toe op zoek te gaan naar een oplossing. Onderstaande afbeelding toont een drukafhankelijk systeem met een enkele inregelingsklep. Dit is een typische contractinstallatie van meerdere verwarmingseenheden met laag debiet, die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor vloerverwarming.



Mechanical balancing valves only allow for a static balancing of the total flow to the floor, with unknown flow rates to each individual unit
Dit kan worden verholpen door achteraf in elke aftakking Belimo Energy Valves™ te installeren. Door het debiet en het temperatuursverschil die aan een aantal luchtnabehandelingen wordt geleverd te bewaken, kunnen facilitaire diensten "doorlaateenheden" en opengelaten omleidingen identificeren, die leiden tot problemen. Deze focus verbetert het rendement op een snelle wijze door een gerichte aanpak van de problemen die zich voordoen. Dit houdt in dat concrete maatregelen worden getroffen zoals het vervangen van doorlekkende of vastzittende eindkleppen door "luchtbellendichte" zonekleppen. Ook kan bijv. een omloopkraan worden gesloten die per ongeluk open is gelaten.


Door onze wens om efficiëntere gebouwen te beheren, is de vraag ontstaan om het waterdebiet niet slechts één keer maar meerdere keren tijdens elk seizoen te controleren. De ervaring leert ons dat de manipulaties van huurders of wijzigingen aan het hydronische systeem een negatief effect hebben op drukafhankelijke installaties. Maar zelfs met geïnstalleerde drukonafhankelijke kleppen moet het controleren van de identificerende doorlaatkleppen en open omleidingen een prioriteit blijven om het temperatuursverschil binnen een aanvaardbaar bereik te houden.

Door gebruik te maken van een Energy Valve in de aftakking, kunnen we het totale debiet naar de verdieping meten en ook naar elke afzonderlijke eenheid, indien we de aftakkingen opeenvolgend openen



With an EV, the branch flow can be measured when each valve is opened, allowing for verification


Fantoomenergie/doorstroming/lekkage wordt meestal gebruikt om het proces te beschrijven waarbij water onbedoeld van de aanvoerzijde naar de retourzijde stroomt. Een omloop wordt opengelaten na onderhoud of bij lekkage van de axiale klep. Het gaat weliswaar om kleine percentages, maar bij elkaar is het een groot aantal, als hier veel van worden gebruikt. De snelheid waarmee deze kleppen doorlaten of lekken wordt in de loop der tijd verergerd door de opeenhoping van vuil op de zittingen van de kleppen.



An accidentally open bypass valve may not be discovered for weeks, months or even years

Door gebruik te maken van een Energy Valve in de aftakkende leiding, kunnen we het totale debiet naar de verdieping meten en ook naar elke afzonderlijke eenheid. Zo kunt u controleren of de omlopen gesloten zijn en of de kleppen lekken. Wanneer een aantal aansluitklemmen lekt, kan de karakteristieke kogelkraantechnologie in de Energy Valve worden gesloten, zodat de verspilling wordt gestopt als de aftakking niet in gebruik is.



With an EV, both leaking short-stroke valves or an open bypass can be clearly identified


Vaak zijn luchtnabehandelingen statisch gebalanceerd, waardoor ze te maken hebben met overloop en een laag temperatuursverschil leveren bij deellast. Kleppen kunnen water doorlaten wanneer ze gesloten zouden moeten zijn. Soms kan zelfs een open omloop onopgemerkt blijven, waardoor de druk daalt en het temperatuursverschil kleiner wordt.



Low delta T syndrome

De Delta T-manager, die is geïntegreerd in de Belimo Energy Valve™, is een functie die continu de temperatuurspreiding meet. Deze informatie kan worden gebruikt om alarm te slaan bij het oplossen van problemen met de aftakking, bij het zoeken naar ondichte/lekkende kleppen of opengelaten omlopen. Zodra de aftakking zo goed mogelijk presteert, kunt u Delta T-manager inschakelen om de overloop naar de aftakking te beperken.



Delta T Manager

Referentieproject: Ziekenhuis Ludmillenstift in Meppen/Duitsland

PIC_RP_Energy-Valve_Ludmillenstift-Meppen_DE

Intelligente Energy Valve biedt de oplossing voor langdurige problemen met het hydraulische systeem

Het Ludmillenstift-ziekenhuis in Meppen, Duitsland, is tot ver buiten de regio bekend om de kwaliteit van de medische zorg, de modernste diagnostische en therapeutische technologie en de prettige sfeer. Een groot aantal moderniseringen, uitbreidingen en aanpassingen heeft in de loop der jaren problemen in de hydraulische distributiecircuits veroorzaakt. Deze zijn eindelijk opgelost door het gebruik van Belimo Energy Valves™.

  • Verslag - Hospital Ludmillenstift, Duitsland (pdf - 6,98 MB)

Bestel de Belimo Energy Valve™ in onze webshop

  • Nu kopen

Meer informatie over de Belimo Energy Valve™

  • Meer informatie

De Belimo Energy Valve™ in andere HVAC-toepassingen

  • Read more

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Privacy-instellingen wijzigen
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)