Grenmengde og styring av temperaturdifferanse
Belimo Energy Valve™ Branch Flow and Delta T Control
System for grenmengde
Store distribusjonssystemer, enten i en bygning eller som en del av et større kretssystem, trenger en god temperaturdifferanse for effektiv drift.
Applikasjonen av Energiventilen på alle enhetene er kanskje ikke alltid praktisk. Det tilrådes f.eks. ikke å installere Energiventilene på de viktigste stigeledningene eller hvor fjernkjøling kommer inn i bygget, da Delta-T Manager kan gjøre at noen enheter får for liten mengde i forsøket på å administrere en hel bygning.
Skjematisk fremstilling
Systemet som vises i bildet, bruker Belimo Energy Valves™ til å forsyne følgende fordelaktige funksjoner:
- Mengden til grenen overvåkes og kan stilles inn for å hindre overløp til kretsen samt overvåke temperaturdifferansen
- Energien på hver gren overvåkes. Dette kan loggføres og varsles hvis behovet fra en gren øker dramatisk
- Mengden gjennom hver enhet kan nå bekreftes med mengdemåleren som er festet til Energiventilen, ved å åpne dem en om gangen. Alle ventilene kan lukkes for å bekrefte om ventilene lekker vann når de er lukket, eller om en bypass-ventil er åpen
- Fullstendig grenoversikt (volumstrøm, temperaturer og kjøle-/varmeytelse osv.) med dataregistrering og tilkobling til Belimo Cloud
Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå
Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer grenvæskemengden

Vanlige problemer i grener for sekundær luftbehandling og hvordan Belimo Energy Valve™ takler dem
Større bygg har komplekse fordelingssystemer og er bebodde, noe som betyr at det vil være upraktisk å ettermontere Energiventil på alle terminalene. Men mangel på kapasitet til å dekke de travleste tidspunktene eller bøter fra strømleverandøren vil som regel drive bygningseiere til å se etter løsninger. Bildet under viser et trykkavhengig system med én eneste balanseringsventil. Dette er en vanlig installasjon av flere lavstrøms oppvarmingsenheter, som for eksempel brukes til gulvvarme.

Drift av mer effektive bygninger medfører et behov for å kontrollere væskemengdene ikke bare en gang, men flere ganger i løpet av sesongen. Etter vår erfaring har beboerutstyr eller endringer i det hydroniske systemet en negativ innvirkning på ikke-trykkuavhengige installasjoner. Men også når trykkuavhengige ventiler er installert, bør kontroll av passerende ventiler og åpne overkoblinger prioriteres for å holde temperaturdifferansen innenfor et akseptabelt område.
Ved å integrere en Energiventil i grenledningen kan vi måle den totale væskemengden som går til gulvet og hver individuelle enhet hvis de åpnes etter hverandre.

Energilekkasjer kan skje når vannet utilsiktet passerer fra strømningssiden til retursiden. En overkobling har blitt stående åpen etter vedlikehold eller ved aksial ventillekkasjefaktor. Disse små mengdene multipliseres raskt når de er mange nok. Etter hvert som skitt samler seg på ventilsetene, vil mengden som lekker fra eller strømmer gjennom ventilene, forverres med tiden.

Ved å integrere en Energiventil i grenledningen kan vi måle den totale væskemengden som går til gulvet og hver individuelle enhet. Du kan kontrollere at overkoblingene er lukket og at ventilene ikke lekker. Hvis flere terminalventiler lekker, lukkes kuleventilen i Energiventilen. Dermed forhindres energisvinn når grenen ikke er i bruk.

Sekundære luftbehandlingsenheter er ofte statisk balanserte, noe som fører til overløp og at de leverer lav delta-T under dellast. Ventilene kan la vann passere når de egentlig skulle ha vært lukket. Noen ganger oppdages ikke bypass som står åpen, noe som fører til redusert trykk og synkende temperaturdifferanse.

Delta-T Manager er integrert i Belimo Energy Valve™ og er en funksjon som måler temperaturfordelingen kontinuerlig. Denne informasjonen kan brukes til å avgi en alarm når du utfører feilsøking av grenen og ser etter ventiler som lekker eller lar vann passere, eller bypasser som står åpne. Når grenen yter sitt beste igjen, kan du aktivere Delta-T Manager slik at den begrenser overløp til grenen.

Suksesshistorie: Ludmillenstift sykehus i Meppen/Tyskland
Intelligent Energy Valve™ løser langvarige hydraulikkproblemer
Ludmillenstift sykehus i Meppen i Tyskland er kjent langt utenfor lokalområdet for den høye medisinske kompetansen, den moderne diagnostiske og terapeutiske teknologien og den hyggelige atmosfæren. En lang rekke moderniseringer i form av utvidelser og ombygginger i løpet av årene har imidlertid ført til problemer i sykehusets hydrauliske fordelingskretser. Problemene har endelig blitt rettet ved hjelp av Belimo Energy Valves™.
-
Report - Hospital Ludmillenstift, Germany
(pdf -
6,98 MB)