2. Senzorji/merilniki
  3. Pribor

R-22PE-0UC



Back to product category
R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Sensor module thermal energy meter DN 15

List price
458,00 €
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
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
1.5
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
15 mm
Valve size
1/2 inch

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)