1. Kezdőlap
  2. Érzékelők/Mérők
  3. Tartozékok

EXT-AC-L200



Vissza a termékkategóriához
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Airflow volume probe 200 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 200 mm

Listaár
97,20 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most

Sikertörténetek

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Cső 1000 mm légáram mennyiségi szondához, 2 darabos készlet

Listaár: 6,50 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-idom légáram mennyiségi szondához, 2 darabos készlet

Listaár: 7,40 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szonda hossza
200 mm

Dobrodošli v Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)