ZREV40F



Back to product category
ZREV40F

ZREV40F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

List price
59,50 €
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
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Flow temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Internal thread

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)