3. Ventili za pitno vodo

R215PW-N



Learn more
Back to product category
R215PW-N

R215PW-N

Open/close ball valve, For potable water applications, 2-way, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature 5...100°C [41...212°F]

List price
94,60 €
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for R215PW-N
Configurable
LR230A
Rotary actuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
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
    CAD Data 3D
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
    16 m³/h
    Potable water certificate
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluid
    Potable water
    Flow temperature
    5...100°C [41...212°F]
    Close-off pressure
    1600 kPa
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

    Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
    Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
    +43 1 7490361 0
    Naročite se na novice
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)