2. Актуатори
  3. Актуатори за вентил

NRFA



Learn more
Back to product category
NRFA

NRFA

Rotary actuator fail-safe NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 75 s, IP54

List price
430,00 €
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Power consumption (running)
6 W
Power consumption (holding)
2.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
9.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NC, valve closed (A – AB = 0%)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
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
Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)