2. Sevopohony
  3. Servopohony ventilov

LR24A-S



Learn more
Back to product category
LR24A-S

LR24A-S

Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, 1x SPDT, IP54

List price
198,00 €
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
S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
2 VA
Auxiliary switches
1x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
5 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
90 s / 90°
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
Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)