Domov

Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Ogled mape za prenos
V center za prenose

Izdelki v vaši košarici

Košarica je prazna.
izdelkov v košarici

Solution

Količina:
Skupno:
Ogled košarice/seznam projektov
Odpri drug seznam projektov
Izvozi kot .xlsx Izvozi kot .csv Uvozi iz .csv Uvozi iz .bel
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
  • Elementi v vaši mapi za prenos

    Mapa za prenos je prazna
    elementov v mapi za prenos

    !

    Ogled mape za prenos
    V center za prenose
  • Izdelki v vaši košarici

    Košarica je prazna.
    izdelkov v košarici

    Solution

    Količina:
    Skupno:
    Ogled košarice/seznam projektov
    Odpri drug seznam projektov
    Izvozi kot .xlsx Izvozi kot .csv Uvozi iz .csv Uvozi iz .bel
  1. Home
  2. Pogoni
  3. Pogoni ventilov

DRC230G-7



Back to product category
DRC230G-7

DRC230G-7

Rotary actuator, max. 90 Nm (not constant), AC 100...240 V, Open/close, 35 s, IP66/67, F07

List price
1.207,00 €
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
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 112,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 112,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 112,00 €
Your price: ...
Add to Project List
HH230-MG

HH230-MG

Heater, with mechanical humidistat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
HT230-MG

HT230-MG

Heater, with adjustable thermostat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
S2A GR

S2A GR

Auxiliary switch 2x SPDT add-on, grey

List price: 97,10 €
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
6 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
11 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
Max. 90 Nm
Control type
Open/close
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
35 s / 90°
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobrodošli v Belimo {{js-currentCountryName}}

Zdi se, da se ne nahajate v {{js-currentCountryName}}. Izdelki in storitve na tej strani morda niso na voljo v vaši državi ({{js-geoCountryName}}). Prav tako vpis/registracija ni mogoča. Spodaj poiščite svoje lokalno spletno mesto Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Kolofon Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)