BFN230/300
Fire damper actuator, 9 Nm, AC 230 V, Open/close, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
ZBAT72.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
Listaár: 738,00 €
ZBAT95.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
Listaár: 922,00 €
ZBAT120.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 120°C (colour orange), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
Listaár: 1.508,00 €
Termékvideók
Advantages of motorised fire dampers
Fire damper actuators BFL and BFN
Fire protection scenarios
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC 230 V
- Power consumption (running)
- 4.5 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 9 VA
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Supply Control
- Cable 3 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
- Connection Auxilary Switch
- Cable 3 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 9 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Manual override
- With position stop
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- <60 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- 20 s
- Mechanical interface
- Form fit 12x12 mm, continuous hollow shaft
- Protection category
- IP54