HT230



Back to product category
HT230

HT230

Heater, with adjustable thermostat

This product can only be ordered together with the corresponding IP66/67 actuator.

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
AC 120...240 V
Connection Supply Control
Terminals (2.5 mm² Cu wire or 1.5 mm² Cu strands, 2-wire)

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)