3. Pogoni ventilov

NRF24A-O



Learn more
Back to product category
NRF24A-O

NRF24A-O

Rotary actuator fail-safe NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, IP54

List price
402,00 €
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
6 W
Power consumption (holding)
2.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
8.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NO, valve open (A – AB = 100%)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
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
Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)