3. Pogoni ventilov

NRF230A-3-O



Learn more
Back to product category
NRF230A-3-O

NRF230A-3-O

Rotary actuator fail-safe NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-point, 90 s, IP54

List price
508,00 €
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
AC 100...240 V
Power consumption (running)
4 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
15 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
3-point
Direction Of Motion Motor
Y = 0 (A – AB = 0%)
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NO, valve open (A – AB = 100%)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Running time (motor)
90 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
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
Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)