2. Senzorji/merilniki
  3. Pribor

EXT-AC-R160



Back to product category
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Airflow volume probe 160 mm for round duct, min. 2 m/s, Probe length 160 mm

List price
82,40 €
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
Probe length
160 mm

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)