2. Senzorji/merilniki
  3. Sobne enote

CR24-B2E



Learn more
Back to product category
CR24-B2E

CR24-B2E

Room temperature controller with manual operation, Output 2...10 V: VAV / cooling, Output 2x Triac: heating two-stage, AC 24 V, Mode selection and display: AUTO / ECO / MAXIMUM, rotary button +/-

List price
260,00 €
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
CRZA-B

CRZA-B

Spare cover for CR24-B.. controller, Mode selection and rotary knob +/-

List price: 53,30 €
Add to Project List
CRZW

CRZW

Spare wall socket for CR24.. controller

List price: 60,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Measured values
Temperature
Output signal
2...10 V

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)