2. Valves
  3. Accessories

ZR2332



Back to product category
ZR2332

ZR2332

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

List price
30,10 €
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
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Flow temperature
-10...120°C [14...248°F]

Dobrodošli v Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)