3. Ventili za pitno vodo

R250PW-S



Learn more
Back to product category
R250PW-S

R250PW-S

Open/close ball valve, For potable water applications, 2-way, DN 50, Internal thread, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Fluid temperature 5...100°C [41...212°F]

List price
369,00 €
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for R250PW-S
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
    CAD Data 3D
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
    150 m³/h
    Potable water certificate
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluid
    Potable water
    Flow temperature
    5...100°C [41...212°F]
    Close-off pressure
    1600 kPa
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

    Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
    Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
    +43 1 7490361 0
    Naročite se na novice
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)