2. Вентили
  3. Belimo Energy Valve™

EV015R2+MID



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EV015R2+MID

EV015R2+MID

Electr. 2-way PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Internal and external thread, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 0.42 l/s, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F], Glycol monitoring

Several accessories are necessary for installation in the pipe. Please include in your order!
See "Mechanical accessories"

Thermal energy meter activation

Listenpreis
1.526,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Documentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen

Tender Texts

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Data for planners

  • Jetzt anzeigen
  • Jetzt anzeigen

CAD download / 3D viewer

  • Jetzt anzeigen

MagiCAD Cloud

  • Jetzt anzeigen

Hydronic Schemes

  • Herunterladen

System Integration

Current Documents

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archive

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Success Stories

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Security seal with wire, Set of 2 pcs.

Listenpreis: 21,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Grommet for RJ connection module with clamp

Listenpreis: 27,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

T-piece, DN 15, M10x1 for external direct immersion temperature sensor T1

Listenpreis: 18,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-15C

EXT-EF-15C

MID accessory kit EV DN 15

Listenpreis: 68,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

MID accessory kit EV, DN 15, G 1/2"

Listenpreis: 38,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Open/close valve DN 15 Rp 1/2"

Listenpreis: 38,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-INSH15

Z-INSH15

Insulation shell for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
only for non-condensing applications

Listenpreis: 30,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Valve neck extension for ball valve DN 15...50

Listenpreis: 152,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2315

ZR2315

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Listenpreis: 14,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV15F

ZREV15F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listenpreis: 13,10 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus converter
for configurable and communicative Belimo devices

Listenpreis: 429,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Converter M-Bus

Listenpreis: 362,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Sensoren

22WDP-111

22WDP-111

Differential Pressure Sensor Water, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 0...10 V

Listenpreis: 562,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22WDP-112

22WDP-112

Differential Pressure Sensor Water, 0...2.5 bar, 0…36 psi, active, 0...10 V

Listenpreis: 562,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22WDP-114

22WDP-114

Differential Pressure Sensor Water, 0...4 bar, 0…58 psi, active, 0...10 V

Listenpreis: 562,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22WDP-115

22WDP-115

Differential Pressure Sensor Water, 0...6 bar, 0…87 psi, active, 0...10 V

Listenpreis: 562,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PDP-185

22PDP-185

Differential Pressure Sensor Water, 0...5 bar, 0…73 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listenpreis: 884,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PDP-186

22PDP-186

Differential Pressure Sensor Water, 0...10 bar, 0…150 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listenpreis: 884,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22PDP-189

22PDP-189

Differential Pressure Sensor Water, 0...35 bar, 0…510 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listenpreis: 884,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Ersatz-Sensormodule

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Sensor module MID thermal energy meter DN 15

Listenpreis: 547,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

The multifunctional Belimo Energy Valve™

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Thermal energy meter activation

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Pattern
2-way
V'nom [l/s]
0.42
Flow rate adjustable
25...100% of V'nom
Fluid
Water
Flow temperature
-10...120°C [14...248°F]
Flow temperature note
  • MID certified 15...120°C
  • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
Close-off pressure
1400 kPa
Differential pressure note
200 kPa for low-noise operation
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Internal and external thread

Spezifikationen des Antriebs

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
4 W
Power consumption (holding)
3.7 W
Power Consumption For Wire Sizing
6.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Connection Ethernet
RJ45 socket
Control type
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
  • Cloud
Protection category
IP54

Dobrodošli pri družbi Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)