2. Ventile
  3. Hubventile

H625S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H625S

H625S

Hubventil, 2-Weg, DN 25, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
560,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
5/5 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H625S
Konfigurierbar
NV230A-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54
NV24A-MOD
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54
NV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
NV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
NV24A-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?

    Downloads

    Dokumentation

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen

    Ausschreibungstexte

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    Daten für Planer

    • Jetzt anzeigen
    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    CAD-Download / 3D-Viewer

    • Jetzt anzeigen

    MagiCAD Cloud

    • Jetzt anzeigen

    Hydraulikpläne

    • Herunterladen

    Erfolgsgeschichten

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 140,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    10 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 1600 kPa
    • 150 °C bis 1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Flansch

    Dobrodošli pri družbi Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
    +43 1 7490361 0
    Naročite se na novice
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)