EV24A-SZ-TPC
Globe valve actuator, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Stroke 40 mm, IP54, Terminals with cable
- Listaár
- 978,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 4 W
- Power consumption (holding)
- 1.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 6 VA
- Connection Supply Control
- Terminals with cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Force
- 2500 N
- Control type
- DC 0.5...10 V
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Stroke
- 40 mm
- Running time (motor)
- 150 s / 40 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- 0...50°C [32...122°F]