1. Početak
  2. Ventili
  3. Ventili za pitku vodu

R232PW-Q



Learn more
Back to product category
R232PW-Q

R232PW-Q

Open/close ball valve, For potable water applications, 2-way, DN 32, Internal thread, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Fluid temperature 5...100°C [41...212°F]

Kataloška cena
214,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Detalji
Actuator selection
Actuator parameters
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for R232PW-Q
Može se konfigurisati
NR230A
Rotary actuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
NR24A
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
NR24A-KNX
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MOD
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MP
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
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
    CAD Data 3D
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
    Detalji

    Specifikacije

    Pattern
    2-way
    kvs
    63 m³/h
    Potable water certificate
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluid
    Potable water
    Flow temperature
    5...100°C [41...212°F]
    Close-off pressure
    1600 kPa
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

    Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
    Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
    +43 1 7490361 0
    Naročite se na novice
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)