Hajtómű-paraméterek
5/5
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz:
H6150SP

Globe valve actuator, 2500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 40 mm, IP54, Terminals with cable

Globe valve actuator, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 40 mm, IP54

Globe valve actuator, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 40 mm, IP54, Terminals with cable
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?