ZH24-1-A



Back to product category
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

List price
140,00 €
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
Valve specifications

Flow temperature
-10...20°C [14...68°F]

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Connection Supply
Cable 1 m
Protection category
IP54

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)