Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Changeover ball valve, 3-way, DN 50, External thread, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Insulation shell for valve R5.., DN 50
only for non-condensing applications
Pipe connector for ball valve with external thread, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"