2. Senzorji/merilniki
  3. Sobne enote

CR24-A3



Learn more
Back to product category
CR24-A3

CR24-A3

Room temperature controller with 3 sequences, Output 2...10 V: VAV, Output 0...10 V: cooling, heating (change over), Output 3-Point: heating, AC 24 V, without operating elements

List price
294,00 €
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
CRZA-A

CRZA-A

Spare cover for CR24-A.. controller, without operating elements

List price: 42,00 €
Add to Project List
CRZW

CRZW

Spare wall socket for CR24.. controller

List price: 60,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Measured values
Temperature
Output signal
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 3-point

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)