2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Додатоци

R-22PEM-0UE



Back to product category
R-22PEM-0UE

R-22PEM-0UE

Sensor module MID thermal energy meter DN 25

List price
610,00 €
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
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
3.5
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water
Valve size
25 mm
Valve size
1 inch

Dobrodošli v Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)