2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Додатоци

R-22PE-0UD



Back to product category
R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Sensor module thermal energy meter DN 20

List price
489,00 €
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
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
2.5
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
20 mm
Valve size
3/4 inch

Dobrodošli v Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)