2. Senzorji/merilniki
  3. Zunanji senzorji (zrak)

01UT-1A0X



Back to product category
01UT-1A0X

01UT-1A0X

Outdoor sensor Temperature passive, Pt100, External sensor, Probe length 25 mm, Probe diameter 6 mm

Parts included: mounting plate, dowels, screws

List price
54,40 €
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
  • Product videos
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
Pt100
Output signal passive temperature
Pt100
Probe length
25 mm

Dobrodošli v Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)