2. Senzorji/merilniki
  3. Kanalski senzorji (zrak)

01CT-1CPF



Back to product category
01CT-1CPF

01CT-1CPF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Ni1000, Probe length 200 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire

Parts included: mounting flange

List price
32,40 €
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
  • Product videos
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
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Ni1000
Output signal passive temperature
Ni1000
Probe length
200 mm

Dobrodošli v Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)