2. Senzorji/merilniki
  3. Sobne enote

CRA24-B3



Back to product category
CRA24-B3

CRA24-B3

Room temperature controller with manual operation, Output 2...10 V: supply air VAV, Output 2...10 V: exhaust air VAV, Output 2/3-Point: heating, AC 24 V, Mode selection and display: COMF / MIN / MAX, rotary button +/-

List price
271,00 €
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
Tools

ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

List price: 594,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V

Dobrodošli v Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)